Změna jazyka :

e-skin® - Kroužkové vnitřní oddělení optimalizované pro opotřebení z tribo-plastu pro dlouhou životnost kabelu.
Tvarovaný oddělovač na dvou polovinách pláště, které se jednoduše vloží do vlnité trubky e-skin pro čisté prostory®. Materiál iglidur® J známý z řady iglidur® je vysoce odolný proti opotřebení a výrazně minimalizuje otěr mezi kabely.
Pro série
Číslo dílu.
vnitřní výška
Číslo dílu Vložná základna
SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SKY28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5
40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Upozornění: Vnitřní oddělení se montuje v místech připojení přívodu energie e-skin®!!!

K dispozici skladem
vlnitá trubka e-skin® je vlnitá trubka skládající se z horního a dolního pláště, které jsou po zasunutí do sebe zcela uzavřené. Jednoduchý a uzavíratelný otevírací mechanismus umožňuje nekomplikovanou údržbu a kontrolu použitých kabelů. e-skin® tak nabízí řadu výhod oproti běžným vlnovcovým trubkám a je k dispozici ve třech verzích:

e-skin® Hybrid SKY
Pro nepodepřenou délku do 1,4 mm a instalační prostor od 200 mm.
Více informací
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00