Nepodporované aplikace pro krátké cesty

Co znamená "nepodporovaná délka"?

Nepodporované energetické řetězce
  1. Nepodporovaná délka - Rovná nepodporovaná s rovným horním chodem:
    Energetický řetěz má předpětí nebo je rovný.
  2. Nepodepřená délka - s průvěsem nepodepřený s povoleným průvěsem:
    Energetický řetěz má průvěs větší než polovina výškového průvěsu e-řetězu®.
  3. Kritický průvěs:
    Nepodepřený s povoleným průvěsem: energetický řetěz má větší průvěs, než je povolená hodnota pro nepodepřený s povoleným průvěsem. Montáži s kritickým průvěsem je třeba se vyhnout.
Nepodporované energetické řetězce

Pomocí diagramu zatížení zkontrolujte normové hodnoty pro nepodporované délky.

Samonosná délka
Samonosná délka
Osa Y Osa X S
Hmotnost náplně [kg/m]Samonosná délka [m]Pojezd [m]
1,52,04,0

Co dělat, když nepodporovaná délka není dostatečná?

  • Zvolte stabilnější energetický řetězec
  • Podepřete energetický řetěz v nepodporovaném rozsahu. Tato možnost má za následek omezení z hlediska zrychlení, rychlosti a hlučnosti. Tři základní příklady jsou znázorněny v následujícím grafu. Pokud o této možnosti uvažujete, kontaktujte nás. Rádi vám vypracujeme podrobný návrh
  • Použijte vícepásmový e-řetězec® nebo umístěte dva energetické řetězce do sebe. (Kontaktujte nás prosím)
  • Navrhování pojezdu jako klouzavé aplikace

Odpověď: Celková nepodporovaná přímá dráha může být max. 50 % nepodporovaného s přímým horním chodem lze prodloužit.

B: Celková dráha bez opory v přímém směru může být max. 100 % nepodepřené s přímým horním chodem.

C: Celková dráha bez opory v přímém směru může být max. 100 % nepodepřeného s povoleným průvěsem může být prodloužena.

Vliv rychlosti a zrychlení na životnost

FLGFLB
v max.[m/s]203
v peak[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
vrchol [m/s2]784-
Online obchod s energetickými řetězy
Energetické řetězy
Informace o energetických řetězech

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie