Změna jazyka :
Sotva existuje aplikace, kde je spolehlivost všech dílů tak důležitá jako u lunaparku. V případě divoké vodní atrakce "Wild 'n Wet" to platí i pro napájení gondolového výtahu, který jezdí do výšky 20 metrů. Trevírský výrobce výtahů Baasch & Didong GmbH hledal řešení, které by spolehlivě rozpohybovalo všechna lana během nepřetržitého provozu. A to při otočení gondoly o 180 stupňů při jízdě vzhůru. Další výzvy pro materiál: absolutní spolehlivost při neustálém UV záření, extrémním horku, mrazu, dešti a stříkající vodě. Stabilní řešení pro nepřetržitý provoz bylo nalezeno v podobě energetického řetězu E4/4. A protože se jedná o kompletně předmontovaný "readychain®" , je zaručena rychlá a cenově výhodná montáž a následná jednoduchá demontáž.
Provozní bezpečnost je pro pouťové atrakce základem všeho. Málokde jinde klade TÜV tak vysoké nároky před převzetím. A také provozovatelé mají zvýšený zájem na bezproblémovém provozu. Každá minuta ztracená kvůli prostoji stojí peníze. Garantujeme spolehlivost kabelového nosného systému. Svou roli zde hrají i každodenní zkoušky ve vlastní laboratoři naší společnosti o rozloze 3 800 m². Po desetiletí se zde s obrovským úsilím testují a neustále optimalizují konstrukční a materiálové varianty v závislosti na konkrétních parametrech souvisejících se zákazníkem a aplikací. Pro raftingovou dráhu "Wild 'n Wet" se používají pouze ty nejkvalitnější napájecí kabely. A pokud se jednoho dne plánuje rozšíření, řešení readychain® nabízí rezervy pro další kabely. Několik integrovaných tažných šňůr umožňuje velmi snadnou instalaci dalších kabelů, například pro nové světelné efekty.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00