Změna jazyka :
Ceny elektřiny rostou, a proto jsou úspory energie na pořadu dne. Týká se to celých výrobních linek, jednotlivých strojů nebo komponentů, jako jsou energetické řetězy a kabely. Systémy energetických řetězců nejen přenášejí energii, data a média ke strojům a zařízením, ale také ovlivňují jejich náklady na energii. Jak velká tlačná síla, tj. hnací síla, je zapotřebí k pohybu energetického řetězce při dané rychlosti? Jak lehký, ale stabilní musí být energetický řetěz, aby se spotřebovalo co nejméně energie a aby stačily co nejmenší motory včetně řízení pohonu, frekvenčních měničů a mechaniky? plastové energetické řetězy a kabely chainflex® pomáhají navrhovat a provozovat stroje energeticky úsporně a hospodárně.
Energetické řetězy lze použít k bezpečnému vedení kabelů a hadic pro energii, data a hydrauliku v průmyslových systémech. U posuvného přívodu energie se zpravidla horní dráha energetického řetězu posouvá po spodní dráze. Na krátké vzdálenosti to není problém, protože energetické řetězy od společnosti igus® umožňují chod s nízkým třením. Při delších pojezdových vzdálenostech nad 100 metrů a vysokých hmotnostech náplně až 100 kg/m se zvyšuje koeficient tření, a tím i spotřeba energie. Řešení: S válečkovými energetickými řetězy lze snížit tření až o 75 %, a tím snížit výkon pohonu o 57 %.

Příklad: Ztráty třením lze snížit pomocí válečkových energetických řetězů. Součinitel tření pro kluzné použití je přibližně µ 0,3. Použitím válečků na energetickém řetězu lze tento součinitel tření snížit na přibližně µ 0,1. Výkon pohonu lze snížit až o 37 %.
Ptotal 0,43 ≙ - 57 %: menší/stabilnější e-řetěz®, odvalování, optimalizovaná kvalita kabelů.
Ptotal 0,63 ≙ - 37 %: Válečkový energetický řetěz, valivý pohyb místo posuvného
Celkem 0,83 ≙ - 17 %: menší e-řetěz®, lepší/stabilnější konstrukce.
Celkem 0,83 ≙ - 17 %: lehčí kabel, lepší izolační/plášťové materiály
P1 ≙ - výchozí bod 100 %: Standardní e-řetěz®, klouzavé použití
chainflex® kabely speciálně pro energetické řetězy mohou také přímo přispět ke snížení spotřeby energie. Podle testů společnosti igus® mohou kvalitní pláště a izolační materiály - v závislosti na průřezu a kombinaci kabelů - konzervativně ušetřit 5 až 30 % hmotnosti. V důsledku toho lze snížit energetickou náročnost pohonů o 17 procent. Prohlédněte si nyní výpočty.
Zlepšete techniku a snižte náklady pomocí systémů energetických řetězců

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00