Změna jazyka :
Pružinové kabelové bubny e-spool® (známé také jako pružinové kabelové bubny) od společnosti igus® zajišťují spolehlivé napájení mobilních strojů a systémů elektrickou energií, daty, stlačeným vzduchem a kapalinami, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách a v těch nejtěsnějších prostorech. V porovnání s klasickým kabelovým bubnem je e-spool® jediným řešením, které dokáže přenášet nejen energii, ale také všechna média, jako jsou data, stlačený vzduch a kapaliny. Příklady: e-spool® v hale pro pořádání akcí, v automatizovaných výškových skladech, v kabelových robotech, v jevištní technice nebo v ocelárnách.
Všechny pružinové kabelové bubny igus® e-spool® se skládají z energetického řetězu, který je veden válečkem a díky integrované přídržné pružině zajišťuje vždy přesně správnou délku a napětí přívodu energie. A za rotační pohyby je zodpovědný twisterband. Tato speciální konstrukce umožňuje pohyby v libovolném směru. Díky použití twisterbandu nevyžaduje e-spool® kluzný kroužek. To umožňuje vysokou spolehlivost přenosu dat a velkou stabilitu. Kromě toho lze e-spool® vést ve všech směrech (horizontálně, vertikálně, diagonálně) a šetří místo, protože energetický řetěz se ve výchozí poloze sroluje a cesty zůstávají volné.
Pokud je třeba vést mnoho různých kabelů ve velmi omezeném prostoru. Různá média (napájení, vzduch a kapaliny) mohou být vedena společně v jednom systému.
Vzhledem ke zvláštnímu mechanickému namáhání uvnitř e-spool doporučujeme používat kabely igus chainflex. Doporučujeme také dodržovat následující pokyny:
Vyhledávač produktů e-spool vám umožní v několika krocích najít správný buben na pružinová lanka pro vaši aplikaci.
Eventová hala | ocelárna | autonomní robot | vysokoregálový sklad | kabelový robot | jevištní technika
Vzhledem ke zvláštnímu mechanickému namáhání v e-spool®, doporučujeme použít náš kabel chainflex®. Doporučujeme také dodržovat následující pravidla plnění:
1. Kabely smí být v lineárním řetězu položeny pouze vedle sebe - nikdy nepokládejte několik kabelů na sebe!
2. Kabely chainflex® s vnějším pláštěm z TPE by měly být použity pro nestíněné kabely, pokud je to možné.
3. Stíněné kabely by měly být z rodiny kabelů chainflex® CFROBOT.
4. Musí být dodržen maximální poloměr ohybu použitého twisterbandu.
5. Pokud je to možné, použijte oddělovače k ochraně kabelů proti vzplanutí a oděru. Abyste co nejlépe využili vnitřní prostor, instalujte oddělovače střídavě v po sobě jdoucích segmentech.
6. Kabely vkládejte seřazené podle průměru nebo poloměru ohybu - tenké, malé kabely vkládejte směrem dovnitř a větší směrem ven.
7. Odlehčete napětí na obou koncích kabelu. Uzel pro vázání lana nesmí být umístěn ve směru řetězu.
8. Kabely by měly být v twisterbandu uloženy tak, aby měly určitý volný prostor směrem ven i dovnitř k ose otáčení.
Pokyny pro instalaci
V případě horizontálně se pohybujícího použití musí být zajištěn hladký povrch, po kterém se může energetický řetěz pohybovat.
Návody k montáži
Kontaktujte nás, pokud máte některý z následujících parametrů aplikace:
U těchto aplikací může být nutné systém e-spool® speciálně zabezpečit. Obraťte se prosím na svého obchodního zástupce.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00