e-spool® compact – pružinový buben s kabelem bez sběracího kroužku

Kompaktní cívka e-spool
  • V jednom systému lze kombinovat různá média (napájení, data, optická vlákna, vzduch, kapaliny).
  • Dodávka energie ve všech směrech
  • Jednoduchá výměna a rozšíření náplně
  • Prostorově úsporné a prakticky neviditelné ""
  • Obzvláště lehké hliníkové provedení pro řadu SP1.240
  • Maximální rychlost vysouvání a zasouvání 1 m/s
  • Obzvláště lehké hliníkové provedení

FAQ - často kladené otázky

  • e-spool flex a e-spool SPC s ručním prodloužením, pokud je třeba vést pouze jeden kabel velmi pomalu nebo ručně.
  • divadlo e-spool pro nadzemní aplikace ve veřejných prostorách
  • Všechny ostatní bubny s pružinovými kabely e-spool je třeba vybrat podle délky prodloužení a objemu náplně/průměru kabelu.
  • e-spool flex s 10 000 pohyby
  • e-spool standard se 70 000 cykly
  • e-spool HD se 40 000 cykly
  • e-spool divadlo s 40 000 cykly
  • V případě nestíněných kabelů používejte pokud možno kabely s vnějším pláštěm z TPE.
  • Používejte stíněné kabely z řady CFROBOT.
  • Dbejte na to, aby všechny kabely měly vnější průměr <17 mm.
  • Nepřekračujte maximální poloměry ohybu 44 mm ve vnitřním poloměru a 77 mm ve vnějším poloměru.

Dynamické parametry

Konfigurátor e-spool
Max. rychlost 1 m/s
Max. zrychlení 2 m/s2
Max. příčná rychlost 1 m/s
Max. příčné zrychlení 1 m/s2 (radiální) 0,25 m/s2 (axiální)

Pravidla distribuce pro e-spool

Montážní pokyny pro systém e-spool

Dokumentace - návod k montáži

Realizováno v praxi

Systém navíjení

Navíjecí systém s e-spool

aplikace e-spool

  • Venkovní aplikace
  • aplikace e-spool, které jsou provozovány nad hlavou na veřejných prostranstvích (tribuny pro diváky, pódia atd.)

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie