Změna jazyka :
energetický řetězec odolává drsnému prostředí při výrobě oxidu hlinitého a zajišťuje dodávky energie.
Při těžbě a následném skladování bauxitu, sedimentární horniny používané při výrobě oxidu hlinitého, vzniká velké množství prachu, což představuje velký problém zejména pro pohyblivé části strojů dopravníkových jednotek. To byl jeden z důvodů, proč se společnost Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), jeden z hlavních německých výrobců oxidu hlinitého, rozhodla využít energetické řetězce od společnosti igus®. Ty již několik let spolehlivě zásobují dopravníkové jednotky a skladovací zařízení energií, daty a médii.
"Méně údržby, vyšší dostupnost, možnost vedení všech různých kabelů a hadic v jednom systému, elektronické monitorování tahu/ tlačné síly... všechny tyto výhody nás plně přesvědčily o igus®. Energetický řetěz igus® bych používal znovu a znovu!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, projektový manažer ve společnosti AOS Stade

Již v předchozím projektu byl na smyčkovém vozíku skladu AOS instalován systém energetického řetězce na dráze 140 m.
Společnost igus® dodala inženýrské řešení a systém e-chain® se všemi jeho součástmi, včetně na míru upravené podkonstrukce konzoly. Kompletní instalaci na místě ve Stade provedla instalační služba igus®. Její pracovníci instalovali několik set metrů dlouhý energetický přívod na stávající kolejové pražce skladovacího zařízení. Kompletní instalace s ocelovou konstrukcí byla provedena podle plánu ve dvou úsecích a celkem za pouhých dvanáct pracovních dnů. Přejímka, předání společnosti AOS a společné zkušební jízdy proběhly v dohodnutém termínu a od té doby energetický řetězec funguje bez jakýchkoli problémů a nepravidelností.
"Přikládáme velký význam spolehlivému stanovení termínů a jejich dodržování - a to i a zejména tehdy, když na stavbě pracuje souběžně několik profesí, jako je tato", zdůrazňuje Markus Böhm, technický obchodní poradce společnosti igus®. "Software vyvinutý ve firmě a přizpůsobený našim produktům vytváří podmínky pro to, abychom mohli přesně plánovat a nabízet naše systémové instalace za pevné ceny. Skutečnost, že i na tyto služby sjednáváme individuální záruky, zvyšuje bezpečnost a dostupnost celého systému z pohledu zákazníka".
Dalším důvodem, proč společnost AOS zadala zakázku na systém energetického řetězce včetně instalace firmě igus®, byly další vlastní reference: Instalační služba igus® již dříve instalovala systém e-chain® na 140 m dlouhém pojezdu na smyčkovém vozíku ve skladu AOS. I zde byl použit elektronický systém sledování tlačné/tahové síly.
Nakonec se společnost AOS spolehla na další dva systémy energetických řetězů od společnosti igus®, které jezdí ve společném žlabu na 218 m dlouhé reverzní dráze. Napájejí dva jeřáby, které dodávají bauxit a odvážejí vytěžený oxid hlinitý. Jsou zde vedeny také středněnapěťové motorové kabely z řady chainflex® CFCRANE a optické kabely z řady chainflex® CFLG.
V naší nové brožuře najdete vše na první pohled.
Přehled témat:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00