Změna jazyka :
Každý stroj na řezání plamenem od systémového výrobce SATO Schneidsysteme je přizpůsoben, a proto je dokonale navržen tak, aby splňoval individuální požadavky každého zákazníka. Neustále se měnící výzvy kladou nejvyšší nároky na rozmanitost a kvalitu systémů. To má dopad i na jednotlivé komponenty, jako jsou různé systémy napájení, které jsou zodpovědné za hladký průběh řezání i v těch nejnepříznivějších podmínkách prostředí. Pohyblivé víceosé energetické řetězy od společnosti igus® zajišťují nekonečně otočné osy plazmových úkosových jednotek ve všech směrech.
"S dodavatelem energetického řetězce spolupracujeme již řadu let. S energetickým řetězcem máme ty nejlepší zkušenosti. Časy chodu strojů jsou v pořádku, reklamace jsou minulostí!"
Wolfgang Saehsen, viceprezident společnosti SATO Schneidsysteme Anton Hubert e.K. o spolupráci se společností igus®.
Délka a přiřazení jednotlivých energetických vedení se neustále mění. "To proto, že nestavíme standardní stroje. Během montáže musíme řetězy často prodlužovat nebo zkracovat. Pokud například později přidáme volitelná laserová ukazovátka, je třeba je připojit samostatným kabelem. Pokud jsou příslušné řetězy již plně propojeny, jednoduše je otevřeme a vložíme další kabel. Následné změny nám nečiní žádné problémy," upřesňuje dirigent Reiner Schiffer. "Proto je před návrhem strojů nezbytná úzká spolupráce. Nepotřebujeme hotové systémy napájení, ale speciální šířky a délky řetězů, které splňují naše vysoké požadavky a osvědčí se v náročném každodenním provozu."
Technický poradce prodeje Ansgar Endries ze společnosti igus® dodává: "Nabízíme nejen široký sortiment výrobků, ale můžeme také poskytnout mnoho řešení na míru ze skladu. A pokud by se někdy vyskytl problém, provádíme příslušné testy v reálných podmínkách v naší vlastní zkušební laboratoři. V současné době se jedná o přibližně 10 000 testů všeho druhu ročně." Kromě systémů pro dodávku energie se v plamenových řezacích strojích používají také různá plastová kluzná ložiska a technologie drylin® W-linear. V současné době probíhají testy zejména lineárních vedení, která jsou přizpůsobena speciálnímu hromadění nečistot při plamenovém řezání, aby se dále zkrátily prostoje stroje.
"S dodavatelem energetických řetězců spolupracujeme již řadu let," uzavírá Wolfgang Saehsen, viceprezident společnosti SATO Schneidmaschinen. "Rada je správná, jedině tak můžeme zajistit požadovanou kvalitu - vždyť naše řezací stroje jsou v každodenním provozu vystaveny zkoušce." Strojírenská společnost vyrábí vždy v Německu. "Dbáme také na to, aby naši dodavatelé pocházeli z německy mluvících zemí. Vzhledem ke složitosti našich strojů potřebujeme na místě kontaktní partnery, kteří jsou v případě potřeby rychle osobně k dispozici. A nejlepší zkušenosti máme s energetickým řetězcem. Doba chodu stroje je správná, reklamace jsou minulostí!"
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00