Změna jazyka :
Společnost AVG Köln mbH, provozovatel moderní spalovny zbytkového odpadu, obnovila dodávky energie a signalizace pro celkem čtyři zásobníkové jeřáby. K tomu se používají válečkové energetické řetězy od společnosti igus®. Řetězy "Heavy Duty", které se pohybují s mnohem menším třením než kluzné řetězy, vyžadují jen asi 25 % obvyklého hnacího výkonu a spolehlivě pracují i v těch nejnepříznivějších podmínkách prostředí. Zákazník těží ze spolehlivého řešení dodávky energie, které bylo instalováno společností igus® bez přerušení probíhajícího provozu.
"Pokud bychom například v budoucnu použili jiné řídicí systémy, můžeme do řetězce jednoduše vložit další kabely. To u vlečného kabelu není možné. Proto je jím vybaveno jen asi 75 % řetězů."
Dipl.-Ing. Oliver M. Hamm, provozní inženýr elektrotechniky a řídicí techniky
Montáž čtyř systémů energetického řetězce ve dvou zásobnících se ukázala jako skutečná výzva. Dieter Reitz: "Vzhledem k tomu, že závod je v nepřetržitém provozu, existovala vždy jen velmi krátká období o víkendu, kdy naši montéři mohli pracovat v úzké koordinaci s vedením směny a za přísných bezpečnostních opatření." Materiál, který byl zpočátku skladován na zásobníku a přivážen poklopem, proto mohl být instalován pouze v krátkých intervalech. Výsledkem bylo, že tyto práce trvaly přibližně čtyři víkendy na jeden jeřáb a řetězy nemusely být prefabrikovány v továrně. Dieter Reitz: "Museli jsme postupovat krok za krokem a nejprve položit řetězy a poté lana - celý systém by byl příliš těžký a neskladný pro instalaci v bunkru."
Celkově to byl logistický výkon, který museli montéři společnosti igus® zvládnout: "Položili jsme 10,65 tuny žlabů a 640 metrů kabelových žlabů. V energetickém řetězci je 26 kilometrů kabelů a 29 218 oddělovačů. Utáhli jsme 2 800 šroubů a upnuli 4 474 žil."
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00