HUNGEXPO v Budapešti je největší kongresové a výstavní centrum v Maďarsku. V letech 2019 až 2021 byla koncepce obrovského výstavního prostoru přepracována tak, že nyní září ve zcela nové kráse. Součástí programu je také nové a moderní auditorium s nejmodernější veletržní technikou.
Skutečná propracovanost, která se skrývá za víceúčelovou halou o rozloze 1 800 m2 s kapacitou 2 048 osob, je však patrná až na druhý pohled. To proto, že řady sedadel, které jsou umístěny na 43 pohyblivých plošinách, mohou bez větší námahy zmizet pod podlahou. To znamená, že divadlo lze přeměnit na taneční sál během pouhých osmi minut. K obsluze důmyslného systému stačí jeden člověk a v závislosti na konkrétní příležitosti a prostorových požadavcích lze realizovat osm různých konfigurací.
Strojní zařízení, které toto vše umožňuje, je samozřejmě umístěno mimo dohled pod podlahou sálu. A je samozřejmé, že zásobování extrémně mobilních řad sedadel energií a signály není nic jednoduchého. Zadní řady hlediště se mohou pohybovat až do výšky pěti metrů. Kromě toho je zapotřebí také množství kabelů pro osvětlení a ozvučení několika řad.
Ambiciózní projekt proto vyžadoval také kabelové vedení, které by vedlo velké množství kabelů pod podlahou sálu prostorově úsporným, bezpečným a trvalým způsobem . Celkově bylo třeba prodloužit intervaly údržby a co nejvíce zkrátit dobu instalace systému.