Změna jazyka :
To jsou aspekty, které se firem skutečně týkají a pro které je třeba najít rozumné řešení! igus® se proto ujal řešení právě těchto problémů. Díky čtyřleté záruce na energetické řetězy a kabely a možnosti zjistit, jak dlouho výrobky vydrží ve vaší aplikaci, lze již ve fázi plánování zahájit používání plastů šetřících zdroje. Máte také jistotu, že výrobek vydrží, a můžete si naplánovat přesný čas, kdy bude nutná výměna.
To znamená, že nemáte žádné prostoje, a zároveň dlouhá životnost zajišťuje, že nevyrábíte zbytečně velké množství nebo nevytváříte odpad kvůli poškozenému zboží.
Nicméně následuje další otázka: Co se stane po skončení životnosti? Díky našemu programu chainge® můžete svůj použitý energetický řetěz vrátit do oběhového hospodářství. igus® řetěz recykluje a vy obdržíte poukaz na další objednávku.
.
Dlouhá životnost je klíčovou otázkou, když mluvíme o udržitelnosti. Když výrobky dlouho vydrží, je třeba vyrábět méně nových výrobků, což výrazně snižuje ekologickou stopu. Navíc díky přesnému prohlášení o životnosti výrobků můžete s jistotou plánovat a omezit prostoje.

Recyklační platforma pro oběhové hospodářství: Zjednodušujeme pro vás recyklaci technických a průmyslových plastů. Na této platformě můžete recyklovat svůj energetický řetězec od společnosti igus®, stejně jako plasty od jiných výrobců. Od roku 2019 jsme již recyklovali přibližně 100 000 kg plastů.
✅ Snížení množství plastového odpadu
✅ Získejte poukaz igus® na další objednávky.
✅ Zlepšení recyklace v průmyslu
✅ Nakládání s plasty šetřící zdroje
Společnost igus® vyvinula smyčku e-loop® jako alternativu k servisní smyčce, aby bylo možné bezpečně vést kabely s velkými průřezy a vysokými hmotnostmi v závěsných aplikacích. Zásobování energií je kruhový, trojrozměrný modulární systém, který dokáže bez namáhání pohybovat kabely s definovaným poloměrem ohybu. Kabely lze vkládat jednotlivě a vyměňovat je při údržbě. Také články řetězu lze kdykoli vyměnit.

Systémy energetických řetězců od společnosti igus® zajišťují nepřetržitou dodávku energie, dat, tekutin a vzduchu a jsou neustále v pohybu. Naším úkolem je nabídnout vám všechny komponenty - energetický řetěz, kabel, konektor, "smart" komponenty a veškeré příslušenství - jako kompletní systém a zaručit spolehlivou funkci. Najdeme optimální zdroj energie, který bude pro vaši aplikaci nejlépe vyhovovat.
► Více informací k energetickému řetězci
► Více informací o kabelu
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00