drylin® SLW lineární modul s vodicím šroubem

Obzvláště mnohostranný a torzně tuhý s dvojitým profilem hřídele.

  • Vysoká pevnost v krutu
  • Plně podepřený
  • Tvrdá eloxovaná lišta
  • Speciální verze SLW-AL s příčníky z eloxovaného hliníku na vyžádání.
  • Verze z nerezové oceli s komponenty z korozivzdorné oceli (AISI 303 nebo AISI 316Ti); u verze z nerezové oceli lze jako materiál ložisek zvolit iglidur® J, iglidur® X nebo iglidur® A180.

Produktové služby

Katalog

Stáhnout technické údaje

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Instalační velikosti řady SLW

  • Délka vozíku: 60 mm
  • Nosnost:
    • axiální: 50 N
    • radiální: 200 N
  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Průměr hřídele: 6 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: polymer
  • Délka vozíku: 48 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 250N
    • Radiální: 250 mm: 1,000N
  • Maximální délka zdvihu: 400 mm
  • Průměr hřídele: 10 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: hliník
  • Délka vozíku: 69 mm/100 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 700 N
    • Radiální: 2,800N
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 10 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: zinkový tlakový odlitek/hliník
  • Délka vozíku: 100 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 700N
    • Radiální: 700 N 2,800N
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 10 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: hliník
  • Délka vozíku: 100 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 1 200 N
    • Radiální: 4,600N
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 16 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: hliník
  • Délka vozíku: 100 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 1 200 N
    • Radiální: 4,600N
  • Maximální délka zdvihu: 750 mm
  • Průměr hřídele: 35 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: hliník
  • Volitelně s kuličkovým ložiskovým vodicím šroubem (BB)
  • Délka vozíku: 150 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 1 600 N
    • Radiální: 6,400N
  • Maximální délka zdvihu: 1 000 mm
  • Průměr hřídele: 20 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: hliník
  • Délka vozíku: 150 mm
  • Nosnost:
    • Axiální: 2 500 N
    • Radiální: 10,000N
  • Maximální délka zdvihu: 1 250 mm
  • Průměr hřídele: 25 mm
  • Materiál podpěry konce hřídele: hliník

Technické možnosti řady SLW

materiál olověného šroubu igus

Materiály olověných šroubů

Materiál kluzných ložisek pro lineární moduly igus a stoly XY

Ložiskové materiály

Krokové motory pro lineární moduly

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Ruční aretace pro lineární moduly drylin®

Svorka olověného šroubu

  • Upínací příruba hřídele pro upnutí vodicího šroubu k ukazateli polohy
  • Zajišťuje vodicí šroub proti neúmyslnému otočení.
  • Materiál: polymerové pouzdro s hliníkovou hřídelovou svorkou
  • Barva: černá
Digitální indikátor pozice pro lineární moduly drylin®

Digitální ukazatel polohy

ruční kolečko drylin pro lineární moduly

ruční kolečka drylin

SLWM-1080 - lineární modul s měřicím systémem

Lineární modul s olověným šroubem a měřicím systémem
  • Snímač šetřící místo integrovaný do vozíku
  • Provoz nezávislý na síti
  • Integrovaná magnetická páska

Konfigurace jednotlivého lineárního modulu SLW online

Konfigurace lineárních modulů online
  • Najděte a objednejte správný lineární modul pomocí několika kliknutí.
  • Proveďte zadání a vyberte správný návrh
  • Vyberte volitelné příslušenství
  • Přidejte do nákupního košíku a objednejte nebo se zeptejte online
  • Stáhněte si seznam dílů ve formátu PDF

Další verze lineárních modulů SLW

Lineární modul SLWT s dvojitým vodicím šroubem
  • Vozíky lze ovládat samostatně
  • Samostatné ruční nastavení pojezdů
  • Flexibilita konstrukce
Nákladově efektivní lineární modul drylin econ
  • Lehké a úsporné
  • Stříbrně eloxovaný profil kolejnice
  • Vysoký šroubovitý závit nebo trapézový závit
Lineární modul SLW-ES z nerezové oceli
  • Volitelný materiál kluzných ložisek
  • V souladu s FDA s kluzným ložiskem iglidur A180
  • Vysokoteplotní ložisko iglidur X, pracuje při teplotách do +250 °C
Obchod s lineárními moduly

Lineární moduly drylin® na jedno kliknutí…

  • S pohonem olověným šroubem nebo ozubeným řemenem
  • Dvě definované délky zdvihu pro každý systém
  • Flexibilní s hnacími kolíky pro ruční i elektrický provoz. Připraveno k instalaci s upínacím olověným šroubem, ukazatelem polohy a ručním kolečkem pro rychle opakovatelné nastavení.
  • Žádné zdlouhavé hledání a montáž
  • Snížení nároků na konstrukci díky souborům PDF a CAD, které jsou k dispozici v internetovém obchodě

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace