Lineární modul z nerezové oceli řady drylin® SLW

Ideální pro použití v extrémních podmínkách

  • Potravinářský průmysl
  • Obalový průmysl
  • Chemický průmysl
Technický výkres SLW-ES
Technický výkres SLW-ES

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

SLW-ES-1040

  • max. délka zdvihu: 750 mm
  • Ø hřídele: 10 mm
  • délka vozíku: 100 mm
  • max. stat. Nosnost: 100 mm:
    • axiální: 700 N
    • radiální: 700 N 2800 N

SLW-ES-2080

  • max. délka zdvihu: 1000 mm
  • Ø hřídele: 20 mm
  • délka suportu: 150 mm
  • max. stat. Zatížitelnost:
    • axiální: 1600 N
    • radiální: 1600 kg 6400 N

Technické možnosti řady SLW-ES

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Krokové motory pro lineární moduly igus a XY stoly

Ložiskové materiály

Materiály kluzných ložisek pro lineární moduly igus

Svorka olověného šroubu

  • Upínací příruba hřídele pro upnutí vodicího šroubu k ukazateli polohy
  • Zajišťuje vodicí šroub proti neúmyslnému otočení.
  • Materiál: polymerové pouzdro s hliníkovou hřídelovou svorkou
  • Barva: černá
upínání šroubů drylin pro lineární moduly s pohonem pomocí šroubů.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie