Poté, co vyberete parametry aplikace, zobrazí produktový vyhledávač přehled vhodných lineárních systémů a motorů. Produktový vyhledávač vypočítá individuální cenu lineární osy včetně míry využití motorů a životnosti v počtu zdvihů. Několika kliknutími si můžete sestavit kompletní lineární osu včetně motoru, připojovacích kabelů a zabudovaných dílů.
Krokové motory; BLDC a stejnosměrné motory; motor/převodovka; ovládání motoru; příslušenství
Soupravy s adaptéry pro servo motory
Distanční vložka, příruba motoru a spojka pro pravý lineární stůl a motorové kombinace.
Koncový a referenční spínač vhodný pro lineární osy drylin®
Elektrické lineární osy drylin® E s motorem
Malá a lehká konzolová osa pro aplikace typu "uchop a polož"
Řídicí jednotka drylin® E pro portály - úspora prostoru pro struktury portálu
drylin® Q - osa manipulátoru, pohyb součástí v uzavřených prostorách a s nízkou hmotností
Portály drylin® - Povrchové, linkové, pokojové
drylin® – zdvižné/otočné jednotky, na základě stojanu a pohonu pastorku s 4hranným profilem z eloxovaného hliníku a prvkem kulatého stolu s integrovaným ozubením
A = krokové motory igus®
Cenově výhodné
Bezúdržbové řešení
Čtyři velikosti k instalaci
15 variant
B = bajonetová spojka
C = motorová příruba: koncept pro krokové motory
D = podpora vodicích šroubů pro kulová ložiska
E = ozubený řemen, trapézový závit nebo závit s vysokým stoupáním
F = obložení vyrobené z bezúdržbového materiálu iglidur® J
G = lineární vodicí systém bez mazání využívající polymerová ložiska
| velikost motoru | data o motoru | možné/doporučené osy
poháněné řemenem | vřeteno |
| NEMA17 | Utahovací moment Mo[Nm] = 0,5
rozměr příruby 42mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
| NEMA23 | Utahovací moment Mo[Nm] = 2,0
rozměr příruby 56mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA23XL | Utahovací moment Mo[Nm] = 3,5
rozměr příruby 60mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
| NEMA34 | Utahovací moment Mo[Nm] = 5,9
rozměr příruby 86mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |
Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h