Kabel pro čisté prostory

kabely chainflex® v čistých prostorách

O čem vlastně čisté prostory cleanroom jsou?

Co je to čisté prostory cleanroom?

Čisté prostory

Jak funguje čisté prostory cleanroom?

Zkušební laboratoř v čistých prostorách

Jaké jsou specifikace materiálů a strojů používaných v čistých prostorách?

Čisté prostory

Sortiment kabelů pro čisté prostory – CFCLEAN

E6.1

CFCLEAN.EVO: Evoluce pro čisté prostory cleanroom

CFCLEANEVO

Dodávka energie bez částic a bez PTFE!

CFCLEAN

Výhody našich kabelů pro čisté prostory cleanroom

  • K žádnému prohnutí systému v důsledku tuhých plášťů kabelů.
  • Nízké síly při vrácení do původního stavu díky vysoce pružným spleteným strukturám, speciálním vodičům a absenci vnějšího pláště.
  • Produkt chainflex® CFCLEAN, přizpůsobený konkrétnímu použití, umožňuje snížení hmotnosti až o 21 procent ve srovnání s běžnými kabely.
  • Přibl. Průměr je o 16 % menší než u běžných kabelů s pláštěm dostupných na trhu.
  • K dostání od jednoho metru.
  • Prototypy vodičů: hotové za 48–72 hodin
  • Všechny standardní kombinace jádra a průřezu používané v tomto odvětví: datové, sběrnicové, řídicí, motorové – k dispozici skladem, se zárukou až 4 roky*.

Týmový výkon pro čisté prostory

Konfigurátor e-skin flat s CFCLEAN

Toto je e-skin® flat

  • Vysoce efektivní ve fázi prototypování.
  • Maximální provozuschopnost díky jednoduché výměně vadných součástí.
  • Šetření zdrojů, protože v případě poškození se vyměňují pouze jednotlivé součásti.
e-skin flat

V čem spočívá novinka u zařízení CFCLEAN?

Další výrobky společnosti igus vhodné pro použití v čisté prostory cleanroom

Energetický řetěz série E6.1

E6.1
  • Extrémně tiché díky malé rozteči a "brzdě" v systému dorazů
  • (E61.29.070.055.0 při rychlosti 1 m/s = 32 dB (A) podle interního testu igus 4479)
  • Extrémně nízké vibrace
  • Konektorový systém s nízkým otěrem (nejsou zapotřebí žádné šrouby ani otvory)
  • Prakticky žádná deformace, což zajišťuje „plynulé odvalování“
  • Hladký vnitřní povrch zajišťující dlouhou provozní životnost kabelů a hadic
  • Řada E61.29: příčníky se otevírají na obou stranách a jsou odnímatelné podél vnitřního a vnějšího poloměru
  • Úspora hmotnosti přibližně 30 % ve srovnání se systémem E6

Lineární vedení

Lineární vedení drylin použitelné v čistých prostorách

Ložiska otočného prstence

Otočné kroužkové ložisko PRT vhodné pro čisté prostory

Kabely určené pro použití v suchých čistých prostorech

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie