Změna jazyka :
RWE Power AG používá igus® chainflex® jako standardní kabel pro sběrnicové systémy.
Vysoké zatížení, kterému jsou elektrické kabely vystaveny při povrchové těžbě hnědého uhlí, je okamžitě jasné, když sledujete jedno z mohutných lžícových kolesových rýpadel při práci v porýnských důlních oblastech. Po rozsáhlých testech se provozovatel povrchových dolů, společnost RWE Power AG, rozhodl pro zařazení kabelu igus® chainflex®-cable do továrního standardu. Používají se kabely optimalizované podle požadavků zákazníka, které jsou obzvláště odolné vůči mechanickému namáhání.
"Energetický řetěz šetří místo a je méně náchylný k opotřebení. Integrujeme také další prvky, jako je přívod vody pro provoz zařízení pro regulaci imisí na lžíci kola a dopravní cesty velkostroje, což nám pomáhá zabránit tvorbě prachu během těžby."
Jürgen Lenz, projektový inženýr společnosti RWE
Z pohledu kabelových specialistů je zajímavé, že hlavní vlastnost typů chainflex® - jejich vhodnost pro použití v řetězech - není ve většině případů vyžadována. Do popředí se spíše dostávají typické specifikace pro těžká použití, jako je odolnost proti oděru a UV záření. Existují však výjimky. V červnu/červenci 2013 prošlo jedno ze sedmi lžícových kolových rýpadel vyrobených v 70. letech minulého století rozsáhlým programem údržby. V rámci těchto prací byla vyměněna sestava kluzného kroužku v mohutném otočném prstenci rýpadla za velký, přibližně metr široký řetěz igus ® -energy, který je samozřejmě vyplněn i nově standardizovaným sběrnicovým kabelem.
Projektový inženýr RWE Jürgen Lenz: "Energetický řetěz šetří místo a je méně náchylný k opotřebení. Integrujeme také další prvky, jako je přívod vody pro provoz zařízení pro regulaci imisí na lžíci a dopravní cestě velkostroje, což nám pomáhá zabránit tvorbě prachu během těžby." Široká nabídka doplňkových kabelů pro energetický řetězec umožňuje kompletní řešení všech kabelů pro tuto aplikaci. Počínaje výše popsanými sběrnicovými kabely až po kabely středního napětí. Instalaci žlabu a obložení provedli pracovníci společnosti igus®, kteří také provedli zapřažení kabelů a jejich naplnění. Aby bylo možné vytvořit přístup k místu instalace, musel být nejprve proražen úzký průchod skrz silnou ocelovou konstrukci v místě spojení pásového podvozku a železničního svršku.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00