Změna jazyka :

Pro uživatele velmi malých energetických řetězů a s nimi spojených obvykle velmi malých poloměrů ohybu vyvstala v minulosti otázka vhodných kabelů, často s velmi vysokým počtem zdvihů.
Při poloměru ohybu menším než 5xd se měď rychle dostává na své fyzikální limity, takže je nutné hledat vhodné náhradní materiály vodičů nebo zásadně odlišné struktury vodičů.
Série testů s různými strukturami vodičů a materiály by měly vnést jasno do toho, jak je třeba vyrábět kabely, které bezpečně vydrží několik milionů ohybů v e-řetězci® i při poloměru ohybu menším než 4xd.
Zkušební parametry
pojezd:
S = 0,8 m
Rychlost cca:
V = 1,5 m/s
Zrychlení cca: V = 1,5 m:
a = 0,5 m/s2
Přibližný poloměr
18 mm

Vynikající mechanické vlastnosti slitiny jsou však ve srovnání s mědí doprovázeny sníženou vodivostí, která je kompenzována mírně zvětšenými průřezy. Průřezy uvedené v katalogu proto odpovídají elektricky definovaným průřezům, které jsou definovány vodivostí. Průměr vodiče legovaného vodiče se ve srovnání s průměrem vodiče měděného mírně zvětší.
Ačkoli tento kompromis vede u řady CF98 k přibližně o 10 % větším vnějším průměrům ve srovnání se srovnatelným typem CF9, očekávané rozdíly v životnosti CF98 ve srovnání s CF9 hovoří samy za sebe a mnohonásobně se zvyšují ve srovnání s jinými tzv. chainflex kabely.
Dalšími vlastnostmi kabelů chainflex® CF98, stejně jako u řady CF9, jsou vysoce odolný vnější plášť z extrudovaného PE s litou výplní proti oděru, odolnost proti olejům a UV záření a absence PVC a halogenů.
Kabel igus®® nabízí zvýšenou provozní spolehlivost, zejména v oblastech použití, které mají pouze omezený instalační prostor, ale vyžadují vysoký počet zdvihů, a lze jej použít v polovodičovém a montážním průmyslu, v automatizačním odvětví a v automobilovém a bankovním sektoru. Nové potenciální aplikace se objevují v automatických dveřích vozidel a vlaků, stejně jako v automatických samoobslužných strojích na potraviny a v obalovém průmyslu.
Více informací o kabelu chainflex®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h