Jaký je rozdíl mezi kabely Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8?

Kabely Ethernet jsou připojené k síťovému routeru s rozsvícenými porty a kontrolkami.

CAT 5/CAT 5e: Nejběžnější kabel*

  • Kabely CAT 5 a CAT 5e se obecně používají pro standard 1000BASE-T.
  • Hardware, jako je samotný počítač, je často úzkým hrdlem systému.
Řezný nákres ethernetového kabelu se čtyřmi kroucenými páry a očíslovanými vodiči.

Otázky týkající se CAT 5:

  • CAT 5: přenosová rychlost až 100 MBit za sekundu
  • CAT 5e: přenosová rychlost až 1 GBit za sekundu

CAT 6 a CAT 6A: ideální pro firmy

  • Kabely CAT 6 mohou spolehlivě přenášet rychlost 1 Gbit za sekundu pouze do délky 50 metrů a mají frekvenci 250 MHz. Dosah však lze zvýšit pomocí mezilehlých přepínačů.
  • CAT 6A je dalším vývojem CAT 6 a umožňuje přenosovou rychlost až 10Gbit za sekundu na vzdálenost až 100 metrů. Díky maximální frekvenci 500 MHz a jednotlivě stíněným párům žil je zaručen spolehlivý přenos dat i při pohybu kabelu.
Technický řez Ethernetovým kabelem s více vodiči a očíslovanými značkami.

Otázky týkající se CAT 6:

  • CAT 6: přenosová rychlost až 1 GBit za sekundu
  • CAT 6A: přenosová rychlost až 10 GBitů za sekundu

CAT 7: Pro nejnáročnější aplikace

  • Všechny kabely kategorie 7 mají čtyři samostatně stíněné páry žil, které jsou navíc stíněny celkovým stíněním. To znamená, že jsou optimálně chráněny proti vnějšímu rušení.
  • Pro síťové kabely CAT 7 existují dva standardizované typy konektorů.
  • Doporučují se pro budoucí zabezpečení infrastruktury v nových budovách.
Průřez kabelem CFBUS s očíslovanými vodiči a barevně označenými žilami.

Otázky týkající se CAT 7:

  1. GG45 (směrem dolů kompatibilní s RJ-45 pro kancelářskou kabeláž)
  2. TERA (preferovaný pro multimediální aplikace)

CAT 8: Extrémní rychlost pro datová centra

  • 8.1 využívá komerčně dostupné konektory RJ45, které jsou kompatibilní s většinou stávajících síťových infrastruktur.
  • Verze 8.2, která používá speciální konektory, je v současné době stále ve vývoji a nabízí alternativní řešení pro aplikace s nejvyššími požadavky na výkon.

Specifikace kabelů Ethernet

Tabulka ethernetových kabelů s typy, elektrickými parametry a hodnotami CAT pro různé kabely igus.

Závěr

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie