- Pre aplikácie v energetických reťaziach
- Vonkajší plášť z PVC
- Polomer ohybu 12,5xd
- Celkové tienenie
- olejovzdorný a samozhášavý
- Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
Změna jazyka :
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 5 miliónov | 7,5 milióna | 10 miliónov |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13.5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Možné vyššie počty dvojzdvihov - použite funkciu výpočtu životnosti na tejto stránke.
Technické poznámky o zbernicových kábloch
Zbernicové káble chainflex® boli špeciálne vyvinuté a testované na nepretržité používanie v e-reťaziach® . V závislosti od materiálu vonkajšieho plášťa a konštrukčného princípu sú zbernicové káble navrhnuté pre rôzne mechanické požiadavky a odolnosť voči médiám. Káble boli elektricky navrhnuté takým spôsobom, že na jednej strane sú bezpečne splnené elektrické požiadavky príslušnej zbernicovej špecifikácie a na druhej strane je kladená veľká hodnota na vysoký stupeň spoľahlivosti elektromagnetickej kompatibility. Zároveň je tiež zaistené, že elektrické hodnoty zostanú dlhodobé napriek trvalému pohybu. Avšak celková kvalita prenosu v komplexnom zbernicovom komunikačnom systéme nespočíva iba na použitému kábli. Vyžaduje si skôr presnú koordináciu všetkých súčastí (elektronických prvkov,
spojovacia technológia a kábel), ako aj dodržiavanie maximálnych prenosových úrovní v závislosti od jednotlivých systémov vo vzťahu k požadovaným prenosovým rýchlostiam údajov. Kábel teda nie je výlučne zodpovedný za bezpečný prenos signálov.
igus® Vám radí pri navrhovaní Vášho systému zbernice, aby ste všetky tieto faktory zohľadnili a s rozsiahlymi testami pomohli k zaisteniu spoľahlivosti procesov Vášho systému už od samého začiatku.