Změna jazyka :

Určete svůj individuální potenciál úspor a optimální řešení, pokud jde o dobu montáže.
Stroje musí fungovat bezpečně a bez poruch. Pokud však dojde k neplánovaným odstávkám, je důležité, abyste
být schopni rychle reagovat, když je potřeba provést servis. Tato řešení vám usnadní montáž a ušetří až 88 % montážního času.

Snížení nákladů
E4Q šetří 40 % montážního času
Příčka nebo víko E4Q/R4Q umožňuje úplné otevření a zavření e-řetězce® a e-trubky bez použití nářadí. Plnění lze dokončit za výrazně kratší dobu. O 40 % kratší doba montáže ve srovnání se systémem E4.1.

Snížení nákladů
autoglide 5 zkracuje dobu instalace o 88 %.
Nový přívod energie autoglide 5 je veden kabelem. Dodávaný kovový kabel - nebo alternativně plastový kabel - je napnut k podlaze uličky. Doba instalace je až o 88 % kratší ve srovnání s běžným řešením kanálu - jinými slovy: 80 metrů dráhy se instaluje za jednu hodinu.
Snížení nákladů
Nabízíme různé nástroje pro snadné otevírání a zavírání našich e-řetězců®. S našimi otvírači řetězů pro řadu E2/000 můžete otevřít 1 metr řetězu e-chain® za 2 sekundy namísto dřívějších 33 sekund.
Žádná firma už opravdu nemusí trávit více času montáží energetických řetězů a kabelů pro stroje. Naše předmontované
kabelové a předmontované kabelové nosné systémy lze v posledním kroku rychle a snadno instalovat na místě.

Snížení nákladů
Kabely readycable® od společnosti igus® optimalizují proces nákupu, zefektivňují interní logistiku a zkracují dobu montáže. Všechny kabely readycable® jsou 100% přizpůsobeny individuálním specifikacím příslušné aplikace. Zadáním požadované délky se kabely přizpůsobí na centimetr přesně a urychlí připojení ke stroji na místě.

Snížení nákladů
Koncepce modulárního rozhraní Module Connect umožňuje připojit ke stroji velké množství kabelů pomocí jediného bodu odpojení/připojení a lze ji přizpůsobit geometrii a náplni e-řetězce®.
Díky adaptéru se také zdroj energie a Module Connect stávají uceleným systémem. Díky tomu je připojení zdroje energie k aplikaci ještě snazší a rychlejší.

Snížení nákladů
Moduly readychain připravené k připojení® snižují nároky na instalaci na minimum.
Systémy readychain® jsou k dispozici ve čtyřech různých verzích. Od verzí Basic, Standard nebo Standard Plus až po verzi Premium včetně transportního a montážního rámu lze ušetřit čas potřebný k instalaci a zkrátit prostoje stroje.

Snížení nákladů
Montážní přepravní stojan usnadňuje montáž a přepravu předem sestavených energetických zdrojů. Teleskopický regál v modulárním provedení lze přizpůsobit rozhraní stroje s milimetrovou přesností během jednoho pracovního dne.
Ve strojírenství a strojírenské výrobě se procesní náklady ve fázi prototypu snižují až o 80 %.
Váš systém energetických řetězců instalujeme také přímo ve vašem závodě. A to bez ohledu na to, zda potřebujete pouze
montážní návod, podporu, supervizora igus® nebo celý montážní tým, máme pro vás připravené řešení.
Výrobci obráběcích strojů se obvykle snaží zabránit tomu, aby se na jednom systému provádělo příliš mnoho montážních prací najednou. Velké množství ruční práce různých pracovníků automaticky nezvyšuje efektivitu a také zvyšuje náchylnost k chybám.
Při použití igus® readychains lze všechny čtyři e-chain® od igus® kompletně nainstalovat za půl dne. V minulosti potřebovali dva zaměstnanci jeden a půl týdne na práci na ose X a další týden na napájení os Y a Z v systému AERO. To umožňuje společnosti Hartford ušetřit pracovní kroky a náklady na proces a zároveň výrazně zvýšit produktivitu.

Určete si individuální potenciál úspor a optimální řešení z hlediska času montáže.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00