Změna jazyka :
Vítěz: iF Design Award 2022 a Red Dot Design Award 2022
Teleskopický systém triflex® R TRX kombinuje energetický řetěz a zatahovací systém triflex® R v jednom. Tato kombinace umožňuje prostorově úspornou instalaci s kompenzací až 36% délky elektronického řetězu. Kompenzace délky také zabraňuje vytváření smyček na robotu. Oblý tvar konstrukce "easy" je velmi pružný a umožňuje snadné vkládání a vyjímání kabelů s postrojem.
Spusťte animaci tlačítkem Přehrát a změňte úhel pohledu pomocí myši.

Protože kabely nebo hadice nelze prodloužit ve stejném rozsahu jako e-řetěz, jsou v TRX umístěny podle specifického principu. (viz obrázek vpravo) Kromě toho jsou kabely a hadice uprostřed TRX upevněny na svém místě, aby při tahu za řetěz neopustily svou polohu.
Díky speciálnímu uspořádání kabelů a jejich dodatečnému odlehčení tahu ve středu TRX se výplň snadno vyrovná s kompenzací délky elektronického řetězu.
horní řetěz: kabely/hadice navinuté co nejvíce na cívce.
střední řetěz: kabely/hadice napůl odvinuté z cívky.
dolní řetěz: lana/hadice jsou v TRX zcela prodlouženy.

Triflex® R TRX ve zkušební laboratoři igus
V současné době prochází TRX závěrečnou fází testování v naší vlastní zkušební laboratoři. Obrázek ukazuje velikost TRE.60.B, ve které bude TRX k dispozici jako první.
Prvních 7-8 článků řetězu (počínaje osou 6) jsou normální články TRE.60.087.0.B. Zbytek e-řetězu je vyroben z nového teleskopického e-řetězu TRX.
Chtěli byste ji vidět naživo? Pak si jednoduše rezervujte virtuální schůzku na našem digitálním veletržním stánku.



Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00