triflex R a vlnitá trubka ve srovnání.

Vlnitá hadice vs. triflex® R: výhody a nevýhody

Představení oponentů

Vlnitá hadice

Energetický řetězec triflex® R

1. kolo: Prodloužení

  • Při tahovém namáhání se silně roztáhne
  • Kabely ve vlnité hadici se nemohou prodloužit ve stejném poměru, a proto se poškozují.
  • Triflex® R řetěz se při namáhání tahem natahuje jen minimálně.
  • Žádné dodatečné zatížení kabelu

Kolo 2: Definovaný minimální poloměr ohybu

  • Nenabízí žádný minimální poloměr ohybu bez e-žebří.
  • Nabízí poloměr ohybu 50 až 182 mm v každé velikosti.

3. kolo: Prohnutí

  • Poškození vlnité hadice v důsledku nedostatečného ohnutí a možné poškození kabelu.
  • Stop-dog zabraňuje ohýbání e-řetězce® pod.

4. kolo: Torze

  • Není možné žádné nebo téměř žádné kroucení
  • 7-12,5° úhel kroucení na článek řetězu
  • Až 900° úhel kroucení na jeden metr (např. TRC/TRE.40)

Kolo 5: Plnění kabelů bez konektorů

  • možnost plnění přes konec hadice
  • plnění přes konce e-řetězce® s omezením díky středovému prvku s vysokou pevností v tahu.
  • TRE, TRL & TRCF nabízejí také možnost plnění z vnější strany.

6. kolo: Plnění spřaženým kabelem

  • Pokud není konektor příliš velký, lze kabel protlačit z konců.
  • U hadic TRE, TRL, TRLF & TRCF lze kabely s konektory protlačit z vnější strany.
  • Řetěz TRC je ve srovnání s vlnitou hadicí mnohem omezenější

7. kolo: Zkrácení a prodloužení

  • Lze zkrátit pouze pomocí nástroje (nože), což představuje riziko pro ruce a kabel.
  • Délku lze částečně upravit pomocí nářadí nebo bez něj.
  • Lze opět prodloužit nasazením článků řetězu, což u vlnité hadice není možné.

8. kolo: Náhrada po poškození

  • Poškozená místa není možné nahradit
  • Poškozené články řetězu lze vyměnit i při naplnění
Whitepaper o 6osém robotu s robotickým ramenem a otevřenými stránkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie