Změna jazyka :
Cenově výhodné, robustní e-trubky s vnitřní výškou 26, 40, 48 nebo 75 mm. Otevíratelná a odnímatelná víka podél vnitřního nebo vnějšího poloměru, otevíratelná z obou stran. Navrženy tak, aby zajišťovaly těsné uzavření, se silnými dvojitými zarážkami pro vysoké hmotnosti náplně a nepodporované délky.
Výhody systému R2.1:

vnitřní výška hi: 26 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 150 mm
poloměr ohybu R: 60 - 175 mm
Nepodepřená délka: ≤ 2,00 m

vnitřní výška hi: 40 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 200 mm
poloměr ohybu R: 80 - 250 mm
Nepodepřená délka: ≤ 2,75 m

vnitřní výška hi: 48 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 250 mm
poloměr ohybu R: 100 - 250 mm
Nepodepřená délka: ≤ 2,75 m

vnitřní výška hi: 75 mm
vnitřní šířka Bi: 111 - 200 mm
poloměr ohybu R: 130 - 400 mm
Nepodepřená délka: ≤ 3,00 m

vnitřní výška hi: 26 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 150 mm
poloměr ohybu R: 60 - 175 mm
Nepodepřená délka: ≤ 2,00 m

vnitřní výška hi: 40 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 200 mm
poloměr ohybu R: 80 - 250 mm
Nepodepřená délka: ≤ 2,75 m

vnitřní výška hi: 48 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 250 mm
poloměr ohybu R: 100 - 250 mm
Nepodepřená délka: ≤ 2,75 m
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h