igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
26 mm
Max. priemer kábla
23 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
25 mm
Polomer ohybu [R]
200 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
Termín dodania na požiadanie
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R2i.26.025.200.0Cena na vyžiadanie
Uzavretý energetický reťazec série R2i.26 | Možnosť otvárania pozdĺž vnútorného polomeru z oboch strán (ľavej i pravej) | Vnútorná výška: 26 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.200.025200