GLV micro - Vertikální vodicí žlab pro raketoplánové zvedáky

Designová studie: Vertikální bezpečné vedení v omezených prostorech

Lineární systém igus s vertikálním vedením kabelů a vozíkem.

Technika nahoru

  • Kompaktní a výhodný systém vedení pro minimální instalační prostor
  • Spolehlivé vedení energetického řetězce s vysokou dynamikou
  • Spolehlivý přenos dat kabelem namísto drahého optického přenosu dat

Snížení nákladů

  • Zabezpečení proti selhání
  • Rychlá montáž
  • Nízké nároky na údržbu

Důkazy

  • Testy v laboratoři igus®

udržitelnost

  • Není třeba vyměňovat posuvný kontakt (ve srovnání se systémem přípojnic) Mají
  • svůj energetický nebo vlečný řetěz po skončení jeho životního cyklu recyklovat v recyklačním programu igus® Chainge®. Bez ohledu na výrobce.
  • Společnost igus® je od samého počátku investorem společnosti Mura Technology a podporuje chemickou recyklaci. Z plastového odpadu na surovou ropu za 20 minut.

Ostatní vertikální kabelové nosné systémy

Správa kabelů igus Liftband s vedenými kabely ve třech pohledech.

Alternativa ke kabelovému navijáku

  • Lehčí a méně místa pro instalaci
  • Snadná realizace vertikálních aplikací
  • Zrychlení až 2 m/s2
  • max. délka prodloužení 13 m
  • poloměr ohybu kabelu až 250 mm
Řetěz guidelok od igus na svislé vodicí liště s upevňovacím prvkem.

V případě vysokého bočního zrychlení

  • Modulární konstrukce
  • Obzvláště tichý a prostorově úsporný design
  • Také pro vysokou dynamiku a boční zrychlení
  • Snadná přístupnost pro servis
  • Rychlá a snadná montáž
Zigzagově vedený energetický řetěz nad strojem.

Vodicí systémy

  • Možnost velmi vysokých pojezdových vzdáleností
  • nízký otěr, protože nedochází téměř k žádnému tření
  • Nízké omezení poloměru ohybu kabelu
  • Tichý a prostorově velmi úsporný
  • Jednoduché zasunutí kabelu

Mohlo by vás také zajímat

standardní program energetického řetězce

igus e-chain s vícežilovými kabely a otevřeným článkem.

konfigurátor energetického řetězce

e-Chains a konfigurátor pro online sestavení připraveného vedení energie.

Potenciál úspor

Produkty igus v oranžovém vzoru s nápisem „Reduce costs, improve technology“.

Recyklační program

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie