Změna jazyka :
Pevnější a ještě méně otěruvzdorné pro větší vhodnost pro čisté prostory
Umožňuje to nový tribo-materiál: příčníky z dvousložkového vstřikování ještě více snižují oděr řetězu E6 a E6.1 pro čisté prostory.
Požadavek vzešel od významného zákazníka z polovodičového průmyslu. Lze ještě více snížit oděr řetězu pro čisté prostory E6? Odpověď: ano - s novou vodicí lištou optimalizovanou pro otěr. A s chytrým rozdělením práce "" mezi vnitřní a vnější materiály.
*Měřeno a zprůměrováno u pěti různých třecích partnerů:
| Díl č. | Vhodné pro: | Šířka |
|---|---|---|
| 2105.BBB.CR1 | Příčník vhodný pro řady E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 | 030 - 140 mm |
| 225.BBB.CR1 | Příčník vhodný pro řadu E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 | 040 - 300 mm |

K dispozici na vyžádání

Další minimalizace oděru
V novém vnitřním oddělení řetězce čistých prostor E6 je použit nový materiál pro čisté prostory. Někdy jsou to detaily, které přinášejí rozhodující zlepšení. Nové vnitřní oddělení dále zvyšuje odolnost energetického řetězu pro čisté prostory E6 a E6.1 proti oděru.
| Díl č. | Vhodné pro | Šířka BBB |
|---|---|---|
| E6.29.1.CR1 | Odlučovač vhodný pro rozsahy E6.29/E61.29 | - |
| E6.35.1.CR1 | Odlučovač vhodný pro řadu E6.29 / E61.35 | - |
| E6.40.1.CR1 | Odlučovač vhodný pro řadu E6.29 / E61.40 | - |
| E6.52.1.CR1 | Odlučovač vhodný pro řadu E6.29 / E61.52 | - |
| 2300.BBB.CR1 | Polička vhodná pro všechny řady E6.20-52 | 030 - 300 mm |
Bezplatná bílá kniha:
V této bílé knize se dozvíte, jak můžete v čistých prostorách využít správné dodávky energie, abyste mohli

Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h