Změna jazyka :

Pro vertikální zavěšení, kde není z prostorových důvodů možné vedení pomocí vodicího žlabu. Magnety drží energetický řetěz v určeném směru a "jej upevňují" ke kovové stěně. Energetický řetěz magsnap je také velmi vhodný pro vertikální kruhové pohyby (reverzní poloměr ohybu), protože magnety drží vnější poloměr energetického řetězu na "vodicím žlabu s reverzním poloměrem ohybu" a energetický řetěz lze bezpečně a plynule přesouvat.
Typické oblasti použití: Závěsné aplikace, jako např: zakladače, výtahy, automatizované parkovací stanice a vertikální aplikace s kruhovým pohybem (reverzní poloměr ohybu).
| Díl č. | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|
| MS.E2i.15 | 4,5 | 30 |
Magsnap je standardně namontován na každém pátém článku řetězu - u vysokých hmotností náplně se může lišit. magsnap je k dispozici pro mnoho energetických řetězů igus®. Energetické řetězy jako E6.29, E4.32, 2600, B17 a mnoho dalších již byly vybaveny magsnapy.
Řada energetických řetězů E2.15 z rodiny mikro energetických řetězů E2.1 je velmi malý, jednodílný a dvoudílný energetický řetěz s nízkou hmotností, a proto je ideální pro vysoce dynamické aplikace. E2.1 micro e-chain® jsou ideální pro nejmenší montážní prostory a nabízejí také robustní systém stop-dog pro až o 25 % větší nepodporovanou délku a o 100 % vyšší přídavné zatížení.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h