igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
14.4 mm
Max. priemer kábla
12.5 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
10 mm
Polomer ohybu [R]
28 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
0,70 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy35,00 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E2i.15.10.028.035,00 EUR
Energetický reťazec radu E2i.15 | otvárateľné na oboch stranách pozdĺž vnútorného polomeru | Vnútorná výška: 14,4 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.15.10.028.01028