Změna jazyka :

Technická příručka: Produkty pro suché čisté prostory cleanroom
Energetické řetězy (označované také jako řetězy pro dodávku energie, e-řetězy nebo tažné řetězy pro kabely) jsou mechanické součásti strojů. Slouží k přenosu a ochraně energie, dat a signálů, které musí odolávat nejrůznějším vlivům okolního prostředí. Rozhodujícím faktorem u kabelových vodítek je vzájemná součinnost součástí, které se pohybují proti sobě. Mezi ně patří kabely, hadice, prvky vnitřního dělení, zařízení pro odlehčení tahu a vodicí žlaby.
Použité materiály musí být navzájem optimálně sladěny, aby bylo možné dosáhnout maximálních provozních dob a dlouhé provozní životnosti. Díky energetickým řetězům se daří zabránit prostojům všude tam, kde se energie ve formě elektřiny, plynu, vzduchu nebo kapalin přivádí k pohyblivým spotřebičům.
Kde se používají energetické řetězy? – Energetické řetězy igus se již spolehlivě používají ve stovkách tisíc aplikací po celém světě – od automatů na nápoje až po ocelárny. Na energetické řetězy společnosti igus se spoléhá více než 400 000 zákazníků z 50 odvětví po celém světě.
Kompaktní řešení pro vedení kabelů u vnitřních jeřábů
Zavěšené napájecí a datové kabely na vnitřních jeřábech a výložníkových jeřábech často představují vysoké riziko, protože se mohou zamotat a odtrhnout. Díky nové verzi kabelového vedení Guidelok Swing GLO.S s lepicím upevněním lze toto vedení nainstalovat přímo do obrysu nosníku jeřábu. Speciální systém výkyvných vahadel Guidelok umožňuje použití u nosníků s velkou délkou a zajišťuje nízké opotřebení a ekonomickou efektivitu.
Díky nové verzi s lepidlem je připevnění kabelového vedení k nosníku jeřábu opravdu snadné a bezpečné – a to bez vrtání. Mimořádně rychlá a snadná montáž pomocí lepicích podložek a montážní šablony.


Rychlejší konstruování energetických řetězů. CAD modely pro širokou škálu systémů. Snadné konstruování tažných řetězů.
Náš energetický řetěz se již spolehlivě používá v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě – od prodejních automatů na nápoje přes CNC stroje až po ocelárny. I samonosné délky lze snadno překlenout a dlouhé pojezdy jsou realizovatelné v celé řadě průmyslových odvětví. Má modulární konstrukci, a proto se snadno instaluje. Řetězy igus, které jsou plně kompatibilní s médii a navrženy pro co nejmenší poloměr ohybu, jsou vhodné nejen pro stísněné montážní prostory, ale také pro velké, těžké a tuhé kabely či hadice.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h