Změna jazyka :
Vodicí šroub je strojní prvek, který převádí rotační pohyb na translační pohyb (pohybový závit). Vřetena sestrmým a trapézovým záv item od společnosti igus® jsou k dispozici v různých materiálech vřeten (ocel nebo nerezová ocel) a lze je kombinovat s více než sedmi různými materiály závitových matic. Standardně se používá ocel C15 a nerezová ocel AISI 304.
Kromě standardních směrů pravotočivého (RH) a levotočivého (LH) závitu nabízejí reverzní vřetena s pravotočivým a levotočivým závitem konstruktérům další možnosti konstrukce, protože není nutné žádné další nastavení vřetena včetně druhého pohonu.
Standardní odchylka náběhu našich vřeten se závitem drylin® trapezoidal nebo metrických závitů je 0,1 mm na 300 mm. Přímost je 0,3 mm na 300 mm bez směrování, zatímco se směrovým vřetenem jsou možné hodnoty 0,1 mm nebo méně na 300 mm. Vřetena jsou vyráběna v souladu s normou DIN 103 a třídou tolerance 7e.
Vřetena s obráceným závitem Dryspin® jsou k dispozici ve válcovaném a následně čepovaném provedení z nerezové oceli. Kolíčkování zaručuje konstantní přechodovou oblast závitu nebo nepoužitelnou délku závitu. Ta je u všech verzí 24 mm bez ohledu na vnější průměr.
| Objednací číslo | maximální krouticí moment [Nm] | maximální tahová deformace [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1 000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1 600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1 600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1 600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1 600 |
Díky různým výrobním postupům lze jako zdvih použít celou délku s výjimkou několika milimetrů uprostřed vodicího šroubu. Následující tabulka uvádí různé přechodové oblasti nebo nepoužitelné délky závitů.
| Objednací číslo | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20 mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45 mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60 mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90 mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24 mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24 mm |
Pomocí konfigurátoru můžete rychle najít správné závitové vřeteno a přizpůsobit čepy na obou stranách. Aplikace přímo pro vás vygeneruje rozměrový výkres vaší konfigurace. Nakonec si můžete vřeteno objednat nebo si vyžádat další informace.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00