Kluzná ložiska iglidur P360B v různých velikostech na oranžovém pozadí.

Vysoce výkonný materiál iglidur P360B

Poledne pro UV záření

  • Vysoká odolnost proti UV záření
  • Zvýšená životnost na slunečním světle prodlužuje intervaly údržby a je nenáročná na peněženku.
  • Úspěšné testy odolnosti proti povětrnostním vlivům při 1000hodinovém provozu: iglidur P360B je výrazně méně citlivý na UV záření než P360.
  • Díky zabudovaným pevným mazivům není nutné žádné další mazání.

Údaje o materiálu


Základní vlastnosti
  • Hustota: 1,24g/cm3
  • Barva: černá
  • Maximální absorpce vlhkosti při 70 °C a 62% ot.h.: 0,8% hmotnost
  • Maximální celková absorpce vlhkosti: 2,9% hmotnost

Mechanické vlastnosti
  • Modul pružnosti: 1600MPa
  • Pevnost v ohybu: 60MPa
  • Maximální doporučený povrchový tlak při pokojové teplotě: 26MPa
  • Tvrdost Shore D: 74

Tepelné vlastnosti
  • Horní dlouhodobá teplota použití 1.2): 110°C
  • Horní teplota krátkodobého použití 1.2): 110 °C: 130°C
  • Horní krátkodobá teplota okolí 1.2): 130 °C: 140°C
  • Dolní teplota použití: -30°C

Elektrické vlastnosti
  • Objemový odpor:1013Ωcm
  • Povrchový odpor:1013Ω

  1. Relaxace není vyloučena
  2. Bez dodatečného zatížení; bez posuvného pohybu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie