Změna jazyka :

Základem jednotky drylin® zdvih/otáčení je hřebenový pohon s hliníkovým čtvercovým profilem s povrchovou úpravou a prvek otočného stolu s integrovanými zuby pro uložení ozubeného řemene. Oba směry pohybu jsou podporovány ložiskovými prvky z vysoce výkonných polymerů iglidur® a jsou zcela bezmazné a bezúdržbové. Kombinace plastu a hliníku zajišťuje mimořádně lehkou konstrukci a lze ji nakonfigurovat tak, aby byla připravena k instalaci s technologií krokového motoru drylin® E.
Typické oblasti použití: Pipetory, laboratorní a analytická technika, uchopovací technika, systémy pick & place, lékařská technika, ...
Rozměry [mm]
| Díl č. | F [g] | vL | vR | L max. ±0,15 | Ds ±0,15 | A | B ±0,15 | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | Q | tg h9 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSQ-10-1440-* | 300 | 0,5 | 0,4 | 200 | 168 | 177 | 72 | 40 | 89 | 67 | 36 | 16 | 140 | 7,5 | 5,3 | 10 |

Rozměry [mm]
| Díl č. | Q | ls | L | H | B | B1 | B2 | d | B3 | B4 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ-Q10-01-AM | 7,5 | 15 | 19 | 25 | 45 | 27 | 12 | 4 | 30,5 | 10 | 3,5 |

Rozměry [mm]
| Díl č. | B | A | H | A1 | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| STZ-Q10-01-AM | 7 | 28,5 | 13 | 12,8 | 7,5 |

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00