Logo iDeas s App, Library a CAD.

Od inspirace ke stavbě

Křížový stůl pro stolní frézku s nastavitelnými osami a frézovanou deskou.
Křížový stůl pro stolní frézku s nastavitelnými osami a frézovanou deskou.

O použitých produktech

Popis produktu

  • drylin® SHT-20 lineární modul, hřídele z nerezové oceli
  • Trapézové závitové vřeteno s kluzným ložiskem TR18x4 z nerezové oceli.
  • Obráběný čep vřetena 12h9x26mm
  • Posuvné zařízení Quattro, verze s předpětím.
  • Hliníkový příčník
  • Ukazatel polohy pro vodorovnou montážní polohu
  • ruční kolo Ø 80 (s pevnou rukojetí), montáž 0°
  • zdvih 150 mm
  • Délka systému bez příslušenství (I+zdvih): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 XY stůl, hřídele
  • z nerezové oceli Trapézové vřeteno s kluzným ložiskem a závitem TR18x4 z nerezové
  • oceli. Obráběný
  • čep
  • vřetena 12h9x26mm, provedení s předpětím. Hliníkový příčník Vyrovnání
  • hnacího čepu vpravo Ukazatel polohy pro vodorovnou montážní polohu, ruční kolečko Ø 80 (s pevnou rukojetí), namontované pod úhlem 0°.
  • zdvih 150 mm
  • Délka systému bez příslušenství (I+zdvih): 352 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie