Změna jazyka :
Na největším evropském veletrhu aditivní výroby jsme se skvěle bavili a rádi bychom vám poděkovali za návštěvu.
Na stánku igus®-trade show jste se mohli seznámit především s naším extrémně otěruvzdorným a samomazným plastem pro 3D tisk - pro použití ve vaší vlastní 3D tiskárně nebo ve službě 3D tisku igus®. K tomu jsou určeny naše materiály pro kluzná ložiska iglidur®.
Kromě našich nejprodávanějších materiálů jsme na veletrhu představili také zcela nové materiály, optimalizované receptury a cenné online nástroje.
Největším lákadlem na našem veletržním stánku byl iglidur [® i230](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i230 "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102"). Materiál SLS optimalizovaný pro kluzné plochy neobsahuje PTFE, nabízí zvýšenou mechanickou pevnost a odolává aplikačním teplotám až 110 °C trade show. Vyvinuli jsme také nový práškový SLS iglidur [® i9-ESD](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i9-ESD "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102") pro citlivé elektronické součástky vzhledem k širokému spektru použití v oblasti elektrotechniky.
Tým 3D tisku igus® se již těší na další setkání na příštím veletrhu a na představení našich inovací pro průmyslový 3D tisk.
Pokud si chcete před dalším veletrhem sjednat schůzku s některým z našich odborníků na 3D tisk, vyplňte prosím níže uvedený formulář a my se vám ozveme.

► Objevte naše samomazná řešení pro konstrukci 3D tiskáren zde
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h