Změna jazyka :

... Bezpečnost díky zkušenostem ...
Se službou superwise basic získáte přístup k portálu superwise.
Zde můžete zobrazit doporučenou dobu výměny vašeho energetického řetězu. Toto doporučení vychází z informací a údajů, které nám poskytnete, a ze statisticky stanovených hodnot.
Kromě toho vám nabízíme službu včasného informování o termínech kontrol.
K výpočtu předpokládané životnosti používáme údaje, jako je počet cyklů za den, rychlost, zrychlení, plnicí hmotnost a okolní podmínky. Na základě těchto specifikací můžete vytvořit časově řízené plány údržby.
Základní verze vám nabízí:
Můžete s námi také uzavřít smlouvu o údržbě.

... Přesně znáte stav svého energetického řetězce
Se službou superwise silver můžete svůj energetický řetězec doplnit o naše moduly i.Sense a ComBox. Tyto systémy určují přesný pohybový profil vašeho energetického řetězce a odesílají jej do portálu superwise.
To umožňuje přesně určit doporučenou dobu výměny vašeho energetického řetězu a odpovídající doporučení pro údržbu.
Pomocí senzorů i.Sense se zaznamenává počet cyklů, rychlost, zrychlení a případné anomálie, které se vyskytnou, a předávají se do portálu superwise, kde se vytvoří grafické zobrazení.
Verze Silver vám nabízí:

... Nejvyšší přesnost díky špičkovým senzorům ...
Služba superwise gold využívá vysoce kvalitní senzory, které vám poskytují přesné a komplexní informace o vašich komponentách.
Díky citlivým senzorům a sofistikovaným modulům i.Cee lze shromažďovat velmi podrobné údaje.
Na tomto základě je možné provádět přesné předpovědi o individuálním stavu a očekávané době doporučené výměny
.
Zlatá verze vám nabízí:

... Starosti nechte na nás ...
Služba superwise platinum vám usnadní život.
Získáte všechny výhody služby superwise gold a navíc naprostý klid ohledně svých dat.
Verze Platinum vám nabízí:

O způsobu přístupu k údajům rozhodujete výhradně vy ( & ).
Přenos dat v rámci místní firemní sítě (i.Cee:local) nebo přes zabezpečený cloud (i.Cee:cloud)

... pro koncepty prediktivní údržby
Modul i.Cee lze integrovat do konceptů prediktivní údržby několika způsoby. Od správy preventivního servisu, která plánuje pravidelnou údržbu v závislosti na použití, až po správu poruch nezávislou na místě, která využívá různé mobilní kanály k okamžitému hlášení jakékoli nepředvídané změny. Veškeré informace jsou agregovány v moderním přístrojovém panelu, a to online nebo offline v místní síti, v závislosti na požadavcích zákazníka.

Odlišuje monitorování stavu od prediktivní údržby
V této bílé knize se dozvíte

... díky kratším prostojům se systémem igus i.Cee
V automobilové výrobě se kabel nikdy nezastaví. Spolupracující robotická ramena pro montáž a svařování jsou v nepřetržitém provozu, stejně jako všechny komponenty, které jim dodávají energii a data. Právě v takových prostředích má prediktivní údržba největší smysl. Ať už jde o nový projekt Průmyslu 4.0, nebo o modernizaci zaměřenou na efektivitu, naše řešení inteligentních plastů jsou k dispozici jako univerzální modulární systémy a lze je individuálně přizpůsobit jakémukoli systému.