Malý, ale mocný ... nejjednodušší vstup do světa senzorů

Oranžové DIY komponenty pro HMI a senzory se symbolem bezdrátového připojení.

Technologický pokrok

  • Zlepšete kvalitu svých produktů a procesů na základě dat
  • Možnost přímého připojení k řídicímu systému závodu (PLC) pomocí bezpotenciálových kontaktů

Snížení nákladů

  • Nákladově efektivnější a rychlejší vstup do světa senzorů; vhodné také pro kutilské aplikace
  • Vyhněte se neplánovaným prostojům díky datovým tokům založeným na stavu

Důkaz

Udržitelnost

  • Nízkonákladové senzory šetří vysoké náklady na vývoj produktů
  • Údržba na základě stavu zabraňuje zbytečné nebo předčasné výměně produktů

Aktuální přehled nástrojů pro kutily:

Snímač otáčení

  • Použití: Měření délky vysunutí
  • Číslo dílu: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Citlivost: 9 otáček
  • Výstupní signál: 4–20 mA

Lineární snímač

  • Použití: Systém pro detekci polohy / měření pohybu na 10mm perforované liště
  • Číslo dílu: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Výstupní signál: TTL 5 V
  • Napětí: 5 V DC

Komunikační modul

  • Použití: Distribuce dat
  • Číslo dílu: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: mikroprocesor ESP 32
  • Výstupní signál: TTL 5 V
  • Připojení: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Snímač otáčení

  • Použití: Měření rotačních pohybů
  • Číslo dílu: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Citlivost: 29 inkrementů
  • Výstupní signál: TTL 5 V

Lineární snímač

  • Použití: Systém měření pojezdu pro lineární vedení
  • Číslo dílu: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Výstupní signál: TTL 5 V

Průmyslové PC

  • Použití: Vyhodnocování a zpracování dat
  • Číslo dílu: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Připojení: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Odborník na internet věcí Richard Habering vysvětluje použití a výhody nové nízkonákladové senzorové technologie na příkladu miniaturního senzoru opotřebení.

"Méně úsilí, vyšší dostupnost"

igus smart plastics v různých aplikacích: sklad, vozidlo, robot a stroje.

Celosvětové aplikace u zákazníků


Digitální rozhraní Smart Plastics na notebooku s produkty igus a aplikacemi pro monitorování.

Informace…

Tablet s konfigurátorem CAD igus, kde je díl prohlížen dotykem.

... zkuste to...

Systém energetického řetězu igus s varovným symbolem a příslušenstvím na obrazovce notebooku.

... realizace

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie