Změna jazyka :

Úspěšný tým v akci pro ethernetové kabely: CF.D:module & DriveCliq rozšíření
Modul i.Sense CF.D:module umožňuje plánovat a provádět údržbu proaktivně, ještě předtím, než dojde k poruchám, čímž maximalizuje provozní spolehlivost a efektivitu. S modulem CF.D:module a rozšířením DriveCliq jsou ethernetové kabely monitorovány a je zaručen jejich optimální výkon.
... Sicherheit durch Erfahrung ...
Mit dem superwise Basic-Service erhalten Sie von uns Zugang zum superwise Portal.
Dort können Sie unsere Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette einsehen. Diese Aussage wird anhand Ihrer Informationen und Daten auf Basis statistisch ermittelter Werte getroffen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen den Service an, sie rechtzeitig auf anfallende Inspektionstermine hinzuweisen.
Informationen wie Anzahl der Zyklen pro Tag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Füllgewicht, aber auch Umgebungsbedingungen werden verwendet, um die erwartete Lebensdauer zu berechnen. Aufgrund dieser Details können zeitgesteuerte Wartungspläne erstellt werden.

... genau wissen, wie der Zustand Ihrer Energiekette ist ...
Mit dem Service superwise Silber ergänzen Sie ihre Energiekette mit unseren i.Sense-Modulen und der ComBox. Diese ermitteln ein genaues Bewegungsprofil Ihrer Energiekette und senden es an das superwise-Portal.
So erhalten Sie eine präzise Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette sowie darauf basierende Wartungsempfehlungen.
Mithilfe der i.Sense-Sensoren werden Anzahl der Zyklen, Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie aufgetretene Anomalien erfasst, und werden an das superwise-Portal übermittelt, um eine graphische Darstellung zu ermöglichen.
Mit der Silber Variant sichern Sie sich:

... höchste Präzision durch hochwertigste Sensoren ...
Im superwise Gold-Service kommen hochwertige Sensoren zum Einsatz, über die Sie präzise und umfassende Informationen zu ihren Komponenten erhalten.
Durch den Einsatz von sensitiven Sensoren und ausgereiften i.Cee-Modulen können hochdetaillierte Daten gesammelt werden.
Auf deren Grundlage ist es möglich, genaue Voraussagen über den individuellen Zustand und den zu erwartenden empfohlenen Austauschzeitpunkt auszugeben.
Mit der Gold-Variante sichern Sie sich:

... überlassen Sie uns die Sorgen ...
Mit dem superwise Platin-Service machen Sie sich das Leben leichter.
Sie erhalten alle Vorteile des superwise Gold-Service plus völlige Sorgenfreiheit hinsichtlich Ihrer Daten.
Mit der Platin Variante sichern Sie sich:

i.Cee v praxi
Přenos dat v rámci místní firemní sítě (i.Cee:local) nebo přes zabezpečený cloud (i.Cee:cloud)

... pro koncepty prediktivní údržby
Modul i.Cee lze integrovat do konceptů prediktivní údržby několika způsoby. Od správy preventivního servisu, která plánuje pravidelnou údržbu v závislosti na použití, až po správu poruch nezávislou na místě, která využívá různé mobilní kanály k okamžitému hlášení jakékoli nepředvídané změny. Veškeré informace jsou agregovány v moderním přístrojovém panelu, a to online nebo offline v místní síti, v závislosti na požadavcích zákazníka.

Rozlišuje monitorování stavu od prediktivní údržby
Tato bílá kniha vysvětluje

... díky kratším prostojům se systémem igus i.Cee
V automobilové výrobě se kabel nikdy nezastaví. Spolupracující robotická ramena pro montáž a svařování jsou v nepřetržitém provozu, stejně jako všechny komponenty, které jim dodávají energii a data. Právě v takových prostředích má prediktivní údržba největší smysl. Ať už jde o nový projekt Průmyslu 4.0, nebo o modernizaci zaměřenou na efektivitu, naše řešení inteligentních plastů jsou k dispozici jako univerzální modulární systémy a lze je individuálně přizpůsobit jakémukoli systému.