Změna jazyka :

Kombi-FTA je dalším stupněm vývoje plovoucích pohyblivých konců pro dlouhé cesty nad 100 m - ideální pro jeřáby STS, manipulaci s volně loženým materiálem a projekty modernizace. Nahrazuje stávající systémy zcela v poměru 1:1, aniž by se měnil instalační prostor nebo vzorek otvorů.
Cíl: údržba v závislosti na používání a přesné určení anomálií.
Kombi-FTA během provozu bezkontaktně měří šířku vodicího žlabu pro změnu nastavení žlabu. Díky integrovanému polohovacímu systému může každý
lze přesně lokalizovat anomálie.
Ať už se jedná o přístavní logistiku, přepravu sypkých materiálů nebo modernizaci stávajících systémů:
Kombi-FTA poskytuje robustní mechaniku a přehledné stavové údaje - přímo za provozu, přímo na zařízení.
Inteligentní technologie pro těžké nasazení s jasným zaměřením: Více dostupnosti, méně poruch.
| Základní struktura & mechanika | |
|---|---|
| Konstrukce | Plovoucí pohyblivý konec (pro vysoké zatížení) pro klouzavé & valivé energetické řetězy |
| Cesty | Navrženo pro velmi dlouhé cesty až do vzdálenosti 1000 metrů. |
| Zaměnitelnost | Náhrada 1:1; identická výška ramene, poloha stavební komory, vzorek otvorů; žádné nové kolizní plochy. |
| Kompenzace chyb | Automatická kompenzace paralelních chyb |
| Odlehčovač tahu | Dvouřadá plovoucí kolejnice CF.X-C |
| Přístup & údržba | Otvory pro údržbu; snadno instalovatelné kryty; výměna senzoru & 30min. možná |
| Senzory & sledování stavu | |
| Monitorování síly | Monitorování síly EC.P push/pull (analýza mezních hodnot, doporučení vypnutí) |
| Monitorování kabelů | Sledování pevnosti kabelu v tahu CF.P (detekce třecího kontaktu & tahového zatížení) |
| Analýza životnosti | Ukazatel životnosti pro elektronické řetězy rol (ve spojení s modulem i.Cee²) (integrované hodnocení RuL. RuL = zbývající životnost) |
| Polohování | Polohovací systém |
| Analýza vodicího žlabu | Bezkontaktní měření úzkých míst |
| Ekologické kompenzace | Kompenzace teploty a vlhkosti |
| Kabeláž | Společný kabel snímače pro EC.P & CF.P |
| Odolnost proti zatížení v prostředí & | |
| Faktory prostředí | Odolnost vůči solné mlze, vlhkosti a prachu |
| Teplotní rozsah | -20 °C až +60 °C |
| Nárazy & vibrace | Rázové zatížení ≥ 10 g; odolnost proti vibracím |
| Sady pro modernizaci a dovybavení | |
| Účel | Modernizace stávajících "normálních" plovoucích pohyblivých koncovek na inteligentní systémy |
| Kompatibilita | Vhodné pro igus - pohyblivé zakončení (IE20...) & podobné systémy |
| Modernizace snímačů | EC.P, CF.P, indikátor životnosti, snímače polohy, kompenzace teploty/vlhkosti |
| Integrace | Připojení k i.Cee / i.Cee² / superwise na vyžádání |
| Montáž | Bez stavebních úprav; jednoduché rozšíření stávajícího hardwaru |
| Typické oblasti použití | |
| Přístavní logistika | Kontejnerové jeřáby STS, jeřáby s otočnými výložníky & vysoké boční síly |
| Manipulace s materiálem | Pojezdy > 100m; náročné provozní podmínky; energeticky náročné řetězové systémy. |
| Modernizace | Modernizace stávajících systémů; výměna stávajících systémů IE20 ... pohyblivé konce |

brožura o chytrých plastech
Vždy nejnovější dokumenty - buď přímo online ke stažení, nebo v tištěné verzi:

Otestováno!
Každoročně se provede více než 3 000 testů, aby bylo možné shromáždit dostatek údajů pro algoritmus životnosti.

Recyklační program
Společnost igus recykluje energetické řetězce bez ohledu na výrobce. Jak to funguje?

Online seminář
Využijte zkušeností našich odborníků:
Interaktivní✓ Informativní✓ Bezplatné✓

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00