Změna jazyka :

Ložiska s otočnými kroužky iglidur® PRT nabízejí řešení bez nutnosti mazání a údržby pro hladký pohyb v nábytkářském průmyslu.
Otočná kroužková ložiska byla speciálně vyvinuta tak, aby umožňovala tiché otáčení, což je předurčuje k použití v nábytkářství.
Místo kovových válečků nebo kuliček se otočná kroužková ložiska iglidur® PRT spoléhají na tribologicky optimalizované kluzné prvky, které v kombinaci s kroužky z lehkého eloxovaného hliníku, nerezové oceli, pevného plastu nebo nově vyvinuté kombinace dřeva a plastu nabízejí bezúdržbové a trvanlivé řešení.
PRT-06-100: Až o 85% úspornější ve srovnání s PRT-04
Nové otočné kroužkové ložisko PRT je ve srovnání s ostatními ložisky naší řady PRT obzvláště lehké, ploché a cenově výhodné. S výškou pouhých 8 mm je také jen o polovinu vyšší než otočné kroužkové ložisko řady PRT-04.

Řada PRT-02 se vyznačuje nízkou hmotností a nízkými náklady.
Produktovou řadu PRT-02-30-WPC tvoří kombinace dřeva a plastu s 50% dřeva a 50% plastu. Je to poprvé, co nabízíme kombinaci materiálů, která se skládá z 50% obnovitelných surovin a nevyžaduje žádná maziva.

Více informací

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00