Změna jazyka :
R12 Rex Scrub od společnosti Lionsbot International Pte Ltd je odpovědí na úklid ve velkém měřítku. Se dvěma vysoce účinnými 16palcovými kartáči nastavuje nové standardy ve své třídě. S drhnoucí silou 80 kg účinně čistí povrch a maximalizuje rychlost a účinnost čištění. Dokonalých výsledků dosahuje již při jednom průchodu a lze jej používat až 10 hodin.
Válcové kartáče potažené karbidem křemíku jsou mimořádně odolné a zajišťují účinné čištění bez přerušení. S šířkou čištění 127 cm a sběrnou nádobou na nečistoty o objemu 9,5 litru nabízí působivý výkon a pohodlí.
Spotřebič lze použít v různě velkých prostorách, jako jsou nákupní centra, továrny, parkoviště a mnoho dalších.

Robustní
polymerové posuvné prvky jsou necitlivé na nečistoty a vlhkost.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00