Hodinové díly odolné proti opotřebení vyrobené 3D tiskem

  • Co bylo potřeba: Komponenty pro mechanický hodinový strojek
  • Výrobní postup: Vytlačování vláken (FDM)
  • Požadavky: Vysoká odolnost proti oděru, dobré mechanické vlastnosti, přesnost detailů.
  • Materiál: iglidur® i150
  • Odvětví: Výroba, zpracování a distribuce plastů, výroba, zpracování a distribuce plastů: Modelářství
  • Úspěch díky spolupráci: zvýšená odolnost proti opotřebení, výrazně vyšší životnost komponentů, pravidelnější chod sklíčidla, a tím i celého mechanismu.
Hodinový mechanismus zepředu: Energie se ukládá v navíjecím mechanismu

Problém

Řešení

Přesný hodinový mechanismus kompletně vyrobený 3D tiskem

Hodinové ústrojí zezadu: Úplně vlevo se nachází profilové kolo, jehož profil zakřivení bylo nutné přesně stanovit

Přesnější řazení s iglidurem® i150

Ráčna z igliduru i150 se skládá z ráčnového kola a ráfku.

Tribologická vlákna igus prodlužují životnost aplikací

Rychlost opotřebení vlákna iglidur i150 lineární v = 0,1 m/s; p = 1 MPa osa y = rychlost opotřebení (nižší je lepší) modré sloupce = kalená ocel (Cf53 / 1.1213), oranžové sloupce = nerezová ocel (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Další příklady aplikací s 3D tištěnými komponenty najdete zde:

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie