Změna jazyka :

Od dubna 2014 se všechny pořady ARD-aktuell vyrábějí v novém televizním studiu, které je vybaveno nejmodernější technikou. Jedním z vrcholů jsou tři kamerové roboty, které jsou zavěšeny u stropu a realizují kamerové lety s plynulými pohyby a maximální přesností. Hladký chod, nízké vibrace a odolnost proti opotřebení jsou hlavními požadavky na plastové energetické řetězy, které se používají k vedení rozsáhlých kabelových sestav. V tomto rozsáhlém projektu hrály mimořádně důležitou roli také odborné konzultace.
Konečná dodávka energie ve zpravodajském studiu veletrhu nebyla od počátku pevně stanovena. Místo toho se ukázalo, že hledání řešení je rozsáhlým procesem spolupráce s cílem poskytnout nejlepší možnou odpověď na požadavky v prostředí studia.
Původně se počítalo s napájením z univerzálního systému E4.1, který byl určen například pro dlouhé cesty. Vzhledem k tomu, že jednotlivé články řetězu, které byly příliš velké, při každém pohybu drnčely a vydávaly skřípavé zvuky, byl hluk v pozadí příliš vysoký. Klasická kluzná aplikace byla proto vyloučena. Dodavatel studiových robotů v přípravě návrhu netušil, jakou ústřední roli bude v tomto projektu hrát zásobování energií. Dalším klíčem k úspěchu bylo poradenství poskytované naším servisním týmem v terénu, který byl kdykoli k dispozici a ve spolupráci s kolegy rychle našel řešení případných problémů. Komplexní poradenství sahalo daleko za rámec samotného návrhu systému zásobování energií. Pomoc byla poskytnuta také při výběru materiálu pro podpůrné válečky, izolačních rohoží pro kanálový systém a při návrhu pohyblivého konce. Kromě nekomplikované spolupráce se díky rychlému odběru vzorků podařilo zabránit zbytečným prodlevám.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00