Změna jazyka :

Lékárny, které chtějí skladovat léky obzvláště úsporně, se mohou obrátit na společnost Gollmann Kommissioniersysteme GmbH v Halle (Saale). Tato společnost používá zásuvkový skříňový systém k efektivnímu skladování až 60 000 obalových jednotek na malém prostoru a k jejich plně automatickému vychystávání. Společnost s námi již více než deset let úspěšně spolupracuje při výběru a optimalizaci pohyblivého kabelového a energetického řetězce.
"Dosud jsme v našich systémech vychystávání objednávek nainstalovali více než 20 000 energetických řetězců po celém světě, které fungují velmi spolehlivě bez jakýchkoli poruch nebo údržby."
Sven Ronneberger, technický vedoucí společnosti Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Inovativní princip válečkových skříní v systémech vychystávání objednávek nyní vzbudil zájem i mimo farmaceutický průmysl. Sven Ronneberger: "Stále častěji plánujeme systémy pro zcela jiné aplikace - například pro správu desítek tisíc vzorků u výrobce kořenících směsí pro gastronomii." V jiném případě ukládá kovozpracující firma drahé soustružnické a frézovací nástroje do automatu Gollmann. Pokud se nástroj opotřebuje, pracovník - za předpokladu, že má uživatelské oprávnění - si vyzvedne náhradní a firma může snadno sledovat životnost nástrojů. Zcela novou a poněkud exotickou aplikací jsou pop-up obchody, které se zřizují například v nákupních centrech a slouží jako prostorově úsporná a atraktivní dočasná prodejní místa. Nápady zjevně nedocházejí nejen designérům společnosti Gollmann, ale ani obchodnímu oddělení. V igus®, našla společnost stejně agilního partnera pro mobilní zásobování energií a signálem.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00