Změna jazyka :
Výrobky společnosti Motion Solutions GmbH - elektrické invalidní vozíky a systémy pro rehabilitační terapii - se starají o mobilitu lidí, kteří je používají. I samotné výrobky jsou velmi mobilní - například aktivní sedací systém pro invalidní vozíky, který lze nastavit v různých směrech, nebo těžký invalidní vozík pro osoby s hmotností až 350 kg. Při navrhování těchto zařízení využívají konstruktéři naši technologii bezmazných ložisek a kompaktní zdroj energie.
Nedávnou novinkou společnosti Motion Solutions je aktivní sedací modul, který lze instalovat do stávajících invalidních vozíků a který poskytuje úžasnou mobilitu: uživatel může sklopit opěradlo a sedadlo do polohy nad hlavou. Může také naklonit sedadlo dopředu až o 33 stupňů - v opačném směru - a pomoci si tak při vstávání. Celé sedadlo lze také naklonit o 20 stupňů na obě strany. Vzhledem k tomu, že pohyby lze na sebe navazovat, sedí uživatel nakonec jako na velkém míči, přičemž jeho poloha je bezpečně udržována v jakékoli poloze. V žádném případě se nejedná o pouhou vychytávku, ale podporuje zdraví tělesně postižených osob. Zdravý člověk, který sedí, neustále mění polohu. To u uživatele elektrického vozíku často není možné. Možnými důsledky jsou poruchy krevního oběhu nebo dokonce otevřené proleženiny. Díky sedacímu modulu může uživatel měnit svou polohu a cíleně podporovat krevní oběh nebo se jednoduše přesunout přes veletržní stánek. Všechny úhly sedacího systému lze naprogramovat tak, aby automaticky a střídavě zmírňovaly tlak na jedné a pak na druhé straně.
I zde je podporována mobilita uživatele - díky vysoce manévrovatelným pohonným systémům. Nůžky kardanového systému, které jsou chráněny měchem, jsou vybaveny kluznými ložisky iglidur ®. A konstruktéři společnosti Motion Solutions nepoužívají pouze ložiskovou technologii iglidur ®: Používají náš plastový energetický řetěz pro přívod energie k pohyblivým, nastavitelným součástem motorových židlí.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00