Pro řešení tohoto problému se konstruktéři rozhodli použít lineární modul SLW s elektrickým pohonem olověného šroubu. Modul byl speciálně vyvinut pro náročné prostředí, které vyžaduje robustní práci s nízkými nároky na údržbu. Vodicí lišta lineárního modulu je vyrobena z nekorodujícího hliníku, který odolává i extrémní vlhkosti a mrazu. Vozík na kolejnici, který se pohybuje po čtyřech kluzných ložiskách z bezmazného vysoce výkonného plastu, nese držák figury.
Zvláštností materiálu kluzných ložisek je integrované pevné mazivo. To znamená, že pouzdra zůstávají trvale namazaná bez nutnosti použití externích maziv, která by mohla přitahovat nečistoty. To zajišťuje nejen dlouhou životnost, ale také prakticky tichý pohyb - což je rozhodující faktor pro vytvoření správné atmosféry při instalaci.
Způsob fungování je jednoduchý a efektivní: jakmile se otevřou výklopná dvířka, motor uvede do pohybu vodicí šroub, a tím i vozík. Držák s figurkou se přesnými pohyby systému jemně posouvá vpřed. Díky bezmazné technologii odolné proti povětrnostním vlivům mohla být celá instalace bez problémů provozována stokrát denně po celé vánoční období.
Lineární modul SLW se ukázal jako inovativní a nenápadné řešení, které optimálně podpořilo kouzlo Vánoc. Od deště přes mráz až po opakované použití systém odolal všem výzvám - ke spokojenosti zákazníka a údivu kolemjdoucích.