Změna jazyka :
Drsné provozní podmínky, málo místa - a to vše při vysokých akceleračních silách a cyklických rychlostech působících na systém dodávky energie. V minulosti to vedlo k nákladným odstávkám manipulačních robotů, které stály šestimístnou částku ročně. Není tedy divu, že se společnost MA Automotive Deutschland GmbH rozhodla přejít na ploché, trojrozměrně pohyblivé systémy energetických řetězů triflex® RS. Od té doby se dostupnost systému výrazně zvýšila.
"Celkem se jednalo o čtyři problémové roboty, u kterých jsme se museli potýkat s extrémně stísněnými prostory. Všechny byly postupně dovybaveny sadou triflex® R-Set od společnosti igus® a již nám nedělají žádné starosti. Dřívější odstávky závodu jsou již minulostí."
Steffen Modes, vedoucí údržby karosáren MA Automotive Germany
První systém dodávky energie instalovala sama společnost igus®, pro kterou bylo k dispozici maximální časové okno osmi hodin. Poté musel být robot opět uveden do provozu. Vše fungovalo tak hladce, že zákazník provedl dovybavení dalších tří robotů sám.
Ekonomická čísla dala zákazníkovi rychle jasné doporučení ve prospěch retrofitu. Roční prostoje v délce přibližně jedenácti hodin, což odpovídá nákladům na více než jednu směnu, vedení firmy rychle přesvědčily. Obchodnímu zástupci společnosti igus® odpovědnému za systémy energetických řetězců pak byl systém předveden během schůzky na místě. Společně pak hledali nejlepší technické a ekonomické řešení. Několik uplynulých měsíců ukázalo, že se toto řešení našlo: od prvního dne od instalace se vícerozměrný pohyblivý systém zásobování energií s univerzálním modulem osvědčil.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00