Vertikální zemědělství s e-chain®

Komponenty pro vertikální zemědělství

Lehký, bez mazání, výhodný

  • V souladu s FDA
  • bez mazání
  • Bez koroze
  • Odolné proti nečistotám
  • nákladově efektivní
  • Předvídatelná životnost
  • Lehké
  • Tichý

Výhody vertikálního zemědělství ...

  • Úspora místa díky odlehčení konvenční zemědělské půdy
  • Možnost celoroční sklizně, nezávislost a flexibilita
  • Nízké náklady na přepravu a skladování
  • Úspora vody díky uzavřeným cyklům

... s výhodami našeho pohyblivého plastu

  • Žádné externí mazání, žádná údržba, žádné znečištění produktů
  • Odolnost vůči nečistotám a prachu
  • Bez koroze a v souladu s FDA
  • Rychlá návratnost investice díky nákladově efektivním automatizačním komponentům

Nejlepší produkty pro vertikální zemědělství

Nízkonákladová automatizace

Lineární roboti

  • Montážní sady s definovanou délkou zdvihu za 24 hodin
  • Lineární roboty na míru
  • Eko lineární roboty pro začátečníky
Lineární roboty drylin® společnosti igus®

Robot Delta

  • Pracovní plocha až do Ø 660 mm
  • Přesné polohování díky motorům s enkodéry
  • V případě potřeby předem smontovaný, včetně transportního rámu nebo instalační sady
drylin® delta roboty

robolink

  • Velmi lehký a cenově výhodný
  • Navrhujte a simulujte online
  • Vyberte si mezi kompletním systémem připraveným k použití a individuálním řešením
Levná automatizace – robolink®

lineární vedení drylin

  • Lineární systémy používají suchý provoz
  • Bezúdržbové a necitlivé na vnější vlivy
  • Vysoká bezpečnost díky předvídatelné životnosti
Přehled lineárních systémů drylin

kluzná ložiska iglidur

  • Odolné proti nečistotám a korozi
  • Životnost testována a vypočitatelná online
  • Široká nabídka standardních výrobků a speciálních tvarů na míru
Kluzná ložiska iglidur

soudečková ložiska igubal

  • Nepodléhají korozi ve vlhkém a mokrém prostředí
  • O 80 % lehčí než kovové alternativy
  • Až o 40 % cenově výhodnější než kovová soudečková ložiska
Kulová ložiska igubal®

Kluzné kroužkové ložisko se spínacím snímačem

  • Zjištění a sledování požadavků na údržbu prostřednictvím dálkové diagnostiky
  • Modulární systém: lze kombinovat se všemi otočnými kroužkovými ložisky iglidur PRT.
  • Vyhněte se prostojům stroje
iglidur PRT se spínacím senzorem

Energetický řetězec E2.1

  • Tichý, stabilní a rychle se plní
  • Vnitřní výšky: 26 - 48 mm
  • Standardní pro aplikace ve středně zatíženém rozsahu
Systém energetického řetězu E2.1

Energetický řetězec E2.1 micro

  • Stabilní výroba pro nejmenší instalační prostory
  • Vnitřní výšky: 10,1 - 14,9 mm
  • Plynulý a tichý provoz díky integrované brzdě
Systém energetického řetězu E2.1 micro

systém energetického řetězce micro flizz®

  • Předmontovaný modulární systém
  • Kompaktní a tichá alternativa k přípojnicovým systémům
  • Pojezdy až 100 m
Vedení v rámci jednoho systému: micro flizz

energetický řetězec guidelok vertical

  • Vodicí žlab pro vertikální aplikace, zejména pro skladovací a vyhledávací jednotky.
  • Výrazně levnější než kompletní rozvaděč
  • Rychlá a bezpečná montáž díky vodicím lištám s klipy
Pro vertikální aplikace: vertikální guidelok

Testováno pro skutečné použití ve zkušební laboratoři

Úspěšné příběhy

Červi v půdě

Automatizace v chovu žížal

Příhradový systém Living Green Farms

100% bezúdržbové zavlažování rostlin

Ostatní zemědělská odvětví

Obecné zemědělské inženýrství

Kombajn

Chytré zemědělství

Levná automatizace: zemědělské roboty

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie