Změna jazyka :

S kluznými ložisky iglidur® G nabízíme bezúdržbové a bezmazné řešení pro klouby čelních nakladačů, které je necitlivé na prach a nečistoty. Kluzná ložiska není třeba dodatečně mazat ani utěsňovat, což zjednodušuje čištění zařízení. Jelikož jsou mimořádně robustní, hodí se do rozmanitých a měnících se podmínek prostředí. Vysoké zatížení je zároveň sníženo specifikací ložiska pro tlumení vibrací. Díky tomu lze prodloužit životnost ložisek ve dvorových nakladačích.

Když nastane čas sklizně, musí kombajny, sklízecí mlátičky a sklízeče řepy pracovat i přes vysoké zatížení způsobené nečistotami a prachem. Proto se naše kluzná ložiska iglidur ® nacházejí například v podvozku, mláticí jednotce a sklízecích nástavbách kombajnů.

Většina ložisek musí být pravidelně mazána, aby fungovala bez závad. iglidur® kluzná ložiska nevyžadují žádná další maziva. Jsou proto bezúdržbová a představují cenově výhodnou alternativu ke kovovým kluzným ložiskům. Jsou k dispozici v různých typech a ve více než 10 000 velikostech, zde v našem online obchodě s ložisky.Materiály iglidur ® speciálně vyvinuté společností igus ® umožňují široké spektrum aplikací našich kluzných pouzder v různých průmyslových odvětvích. Například pro použití při vysokých teplotách, ve styku s potravinami nebo chemikáliemi a při vysokém zatížení.

Naše výrobky se používají v široké škále aplikací, například na předních a zadních motorových zvedácích, čelních nakladačích, součástech podvozku a v kabině vozidla. Odolávají vysokému zatížení a zajišťují bezúdržbové použití. Použití v silně znečištěném prostředí.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00