Změna jazyka :
Cílená aplikace herbicidů s bezmaznou koncovkou tyče igubal®

Švýcarský start-up EcoRobotix vyrábí autonomní roboty pro ekologické a úsporné hubení plevele. Robot váží přibližně 130 kilogramů, pohybuje se samostatně, orientuje se a určuje svou polohu pomocí GPS a kamery.
Pomocí systému snímání obrazu rozpozná, zda a kde se plevel nachází. Jakmile robot plevel identifikuje, pomocí dvou robotických ramen na něj s přesností na bod nastříká mikrodávku herbicidu. igubal® koncovky tyčí zajišťují požadovanou manévrovatelnost obou robotických ramen.

igubal® Soudečková ložiska pro bezúdržbové použití
Po instalaci již soudečková ložiska nevyžadují žádnou pozornost - díky jejich bezmazné konstrukci již nejsou nutné údržbové vložky. Jsou také odolná vůči nečistotám a prachu - bez jakýchkoli těsnění. Na rozdíl od mazaných kovových ložisek se nevytvářejí žádné gumovité nebo pastovité směsi, které by na ložiskový bod vázaly nečistoty.
Kluzná ložiska v ložiskových prvcích igubal® lze používat bez těsnění, a to i v extrémně znečištěných podmínkách, ať už se jedná o jemný prach nebo hrubé nečistoty. Polymerní kloubová ložiska jsou navíc až o 80 % lehčí než kovová ložiska. V tomto případě se na jedno rameno robota instaluje dvanáct ojničních ložisek, nebo 24 ojničních ložisek pro dvě ramena. To samozřejmě výrazně podporuje lehké konstrukce, nemluvě o snížení spotřeby energie.
Výhody

bez mazání

Bez koroze

nákladově efektivní
Zde najdete použité produkty
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00