Bezmazná technologie ložisek a kompaktní zdroj energie pro 3D tiskárny s více tryskami

3D tiskárna s více tryskami od společnosti Liqtra

Profil

  • Co bylo potřeba: Dopravní válečky pro vlákna, vodicí šrouby s maticí a krokový motor pro osu z, energetické řetězy pro vedení napájecích a datových kabelů.
  • Požadavky: Bez mazání, teplotní odolnost při 80 °C, dlouhá životnost, kompaktní rozměry, aby se vešly do omezeného instalačního prostoru.
  • Odvětví: Výroba, zpracování a distribuce, výroba a distribuce, výroba a distribuce: Konstrukce 3D tiskáren, lékařská technika
  • Úspěch pro zákazníka: Díky našim bezmazným dopravním válečkům a vodicím šroubům s plastovými maticemi šetří společnost Liqtra i koncoví zákazníci čas a peníze na údržbu a netrpí problémy s opotřebením v důsledku ulpívajících nečistot a nedostatečného mazání. Dopravníkové válečky se speciálním vybavením na míru lze u společnosti igus objednat cenově výhodně. Naše kompaktní energetické řetězy zajišťují spolehlivou funkci napájení a přenosu dat.

Použité produkty

suchý šroub s přírubovou maticí
krokový motor drylin E
E2.1 e-chain

Problém

Řešení

Tiskárna FX-7 Pro od společnosti Liqtra je považována za jednu z nejproduktivnějších 3D tiskáren, které jsou v současné době k dispozici; zkracuje dobu procesu až o 75 %.

Protézy a ortézy z polypropylenu lze tisknout přímo na místě na klinice nebo v ortopedickém centru. To znamená, že jsou rychle dostupné a zároveň ekonomicky výhodné na výrobu.

Zásobník materiálu má prostor pro osm rolí s vlákny, z nichž lze materiál odebírat současně. Nosný válec pro filamenty je nezbytnou součástí zásuvky na materiál.

Společnost Liqtra nakupuje od společnosti igus válečky xiros se speciální přírubou a hřídelí. Tím se zkracuje doba potřebná k montáži. Díky jejich suchému provozu není nutné žádné další mazání ani údržba.

V ose z jsou použity suché šrouby s bezmaznými plastovými maticemi a kompaktní krokový motor s vodicím šroubem drylin E, který se snadno ovládá.

Několik energetických řetězů, např. u tiskové hlavy, kde musí řetěz odolávat značným silám kvůli vysokému počtu přívodních vedení, zajišťuje bezpečné vedení kabelů.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie